Magneetklep, EV220B, Functie: NC, Flens, 130 m³/h, EPDM

016D6100

Aanbevelingen medium: Water & Brine, Goedkeuring: PZH, Bodymateriaal: Gietijzer, Werking: Servogestuurd (zuiger), Aantal wegen: 2/2

Productdata

Bruto gewicht 35 Kilogram
Netto gewicht 33.25 Kilogram
Volume 80.144 Liter
EAN 5702422000853

 

Aanbevelingen medium Water & Brine
Aansluitmaat [in] 4 in
Aansluitmateriaal Gietijzer
Aansluitstandaard EN 1092-1
Aansluittype Flens
Aantal wegen 2/2
Actuator B
Actuator grootte 13.5 mm
Actuator grootte [inch] 0.53 in
Actuator systeem [mm] 13.5 mm
Afdichtings materiaal EPDM
Application Open
Bodymateriaal Gietijzer
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv-waarde [gal/min] 150 gal/min
Doorlaatgrootte [mm] 100 mm
Drukverschilbereik [bar] [Max] 10 bar
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Fractie doorlaatgrootte [inch] 4 in
Functie NC
Geschatte tijd om te openen, water [ms] 5000 ms
Geschatte tijd om te sluiten, water [ms] 29000 ms
Goedkeuring PZH
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 1 pc
Kv-waarde [m³/h] 130 m³/h
Max. medium viscositeit [cSt] 50 cSt
Max. testdruk [bar] 15 bar
Max. testdruk [psig] 218 psig
Max. Werkdruk [bar] 10 bar
Max. Werkdruk [psig] 145 psig
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] 90 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] -25 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.] 194 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.] -13 °F
Naam onderdelenprogramma EV220B 65 - 100
Omgevingstemperatuur max. [°C] 80 °C
Omgevingstemperatuur max. [°F] 176 °F
Onderhoud geschikt Reserveonderdelen magneetklep
Opmerkingen mediumtolerantie Neutrale media
Productaccessoires Flenzen
Toebehoren magneetklep
Productgroep Solenoid valves
Productnaam Magneetklep
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. ca3467a2-054f-4e8c-b2c1-112e44e3f676
Specificatie sleutel EV220B 100CI FL10 E NC000
Stroomrichting Unidirectioneel
Stroomrichtingindicator Gebosseleerde 1-richtingspijl
Type EV220B
Type aanduiding EV220B 100
Vereffeningsdoorlaat openen/sluiten Optionele vereffeningsdoorlaat
Verpakking Enkelvoudige verpakking
Verschildruk [bar] [min.] 0.25 bar
Verschildruk [psi] [max.] 145 psi
Verschildruk [psi] [min.] 3.6 psi
Vloeistofgroep 2
Werking Servogestuurd (zuiger)

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality