Toont 161 product (en)
Magneetklep, EV220B, Functie: NC, Flens, 2 1/2 in, 50.000 m³/h, NBR
Aanbevelingen medium: Water,Brine,Oil,Air, Bodymateriaal: Gietijzer, Werking: Servogestuurd (zuiger), Aantal wegen: 2/2
Magneetklep, EV220B, Functie: NC, Flens, 75.000 m³/h, NBR
Aanbevelingen medium: Water,Brine,Oil,Air, Bodymateriaal: Gietijzer, Werking: Servogestuurd (zuiger), Aantal wegen: 2/2
Magneetklep, EV220B, Functie: NC, Flens, 130.000 m³/h, NBR
Aanbevelingen medium: Water,Brine,Oil,Air, Bodymateriaal: Gietijzer, Werking: Servogestuurd (zuiger), Aantal wegen: 2/2
Magneetklep, EV220B, Functie: NC, Flens, 2 1/2 in, 50.000 m³/h, EPDM
Aanbevelingen medium: Water & Brine, Goedkeuring: PZH, Bodymateriaal: Gietijzer, Werking: Servogestuurd (zuiger), Aantal wegen: 2/2
Magneetklep, EV220B, Functie: NC, Flens, 75.000 m³/h, EPDM
Aanbevelingen medium: Water & Brine, Goedkeuring: PZH, Bodymateriaal: Gietijzer, Werking: Servogestuurd (zuiger), Aantal wegen: 2/2
Magneetklep, EV220B, Functie: NC, Flens, 130.000 m³/h, EPDM
Aanbevelingen medium: Water & Brine, Goedkeuring: PZH, Bodymateriaal: Gietijzer, Werking: Servogestuurd (zuiger), Aantal wegen: 2/2
Magneetklep, EV220B, Functie: NC, G, 1/4, 0.700 m³/h, EPDM
Aanbevelingen medium: Water & Brine, Goedkeuring: DNVGL-CG-0339; GL; PZH; WRAS, Bodymateriaal: Messing, Werking: Servogestuurd (membraan), Aantal wegen: 2/2
Magneetklep, EV220B, Functie: NC, G, 1/4, 0.700 m³/h, FKM
Aanbevelingen medium: Oil,Comp.Air,Vacuum, Goedkeuring: DNVGL-CG-0339, Bodymateriaal: Messing, Werking: Servogestuurd (membraan), Aantal wegen: 2/2
Magneetklep, EV220B, Functie: NO, G, 3/8, 0.700 m³/h, EPDM
Aanbevelingen medium: Water & Brine, Goedkeuring: DNVGL-CG-0339; GL; PZH, Bodymateriaal: Messing, Werking: Servogestuurd (membraan), Aantal wegen: 2/2
Magneetklep, EV220B, Functie: NO, G, 3/8, 0.700 m³/h, FKM
Aanbevelingen medium: Oil,Comp.Air,Vacuum, Goedkeuring: DNVGL-CG-0339, Bodymateriaal: Messing, Werking: Servogestuurd (membraan), Aantal wegen: 2/2