Toont 52 product (en)
Regelbereik [bar] Pe: 8.00 - 32.00, Differentie [bar]: 1.80 - 6.00, Vergrendelingsfunctie: Auto, Type drukaansluiting: Flaremoer, Afmeting drukaansluiting: 1/4, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP30, Max. Werkdruk [bar]: 35.0
Differentie [bar]: 4.00 - 10.00, Contactfunctie: SPDT, Vergrendelingsfunctie: Auto, Type drukaansluiting: Flare, Afmeting drukaansluiting: 1/4, Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaat: MANNELIJK, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP44, Max. Werkdruk [bar]: 35.0
Regelbereik [bar] Pe: -0.20 - 7.50, Differentie [bar]: 0.70 - 4.00, Vergrendelingsfunctie: Auto, Type drukaansluiting: Flare, Afmeting drukaansluiting: 1/4, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP44, Max. Werkdruk [bar]: 17.0
Regelbereik [bar] Pe: -0.90 - 7.00, Differentie [bar]: 0.70, Vergrendelingsfunctie: Handbediend min., Type drukaansluiting: Flare, Afmeting drukaansluiting: 1/4, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP30, Max. Werkdruk [bar]: 17.0
Regelbereik [bar] Pe: -0.20 - 7.50, Differentie [bar]: 0.70 - 4.00, Vergrendelingsfunctie: Auto, Type drukaansluiting: Flaremoer, Afmeting drukaansluiting: 1/4, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP30, Max. Werkdruk [bar]: 17.0