Garantie toevoegen
Product is aan winkelwagen toegevoegd
060-111066 is aan het winkelmandje toegevoegd
Kies een garantie uit de onderstaande lijst om deze toe te passen op uw frequentieregelaar. Vergeet niet dat u slechts één garantie kunt selecteren en als u meerdere frequentieregelaars hebt, wordt dezelfde garantie aan elke frequentieregelaar gekoppeld. Houd er rekening mee dat u het aantal van uw frequentieregelaars na het toevoegen van de garantie niet meer kunt wijzigen.
We are currently loading the warranties for you. It won't take long!
Probeer het later opnieuw of neem contact op met onze klantenservice voor meer hulp.
Delete list
Delete products
Rename list
Nieuwe lijst aanmaken
Copy Products
Extend expiry date
Edit comment
Add comment
Presostato, KP1
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


060-111066
Rango regulación [bar] Pe: -0.2 - 7.5, Diferencial [bar]: 0.7 - 4, Función contacto: SPDT, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: Soldar, ODF, Tamaño conexión Presión: 6 mm, Presión Macho/Hembra: Hembra, Grado de protección de la carcasa: IP44, Presión de trabajo máx. [bar]: 17
Kwantiteit prijzen
Hoeveelheid | Units of measure | Prijs |
---|