Pressostaat, KPR1

060-110766

Regelbereik [bar] Pe: -0.2 - 8, Differentie [bar]: 0.5 - 1.5, Contactfunctie: SPDT, Vergrendelingsfunctie: Auto, Type drukaansluiting: Flare, Afmeting drukaansluiting: 1/4, Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaat: MANNELIJK, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP30, Max. Werkdruk [bar]: 15

Productdata

Bruto gewicht 0.34 Kilogram
Netto gewicht 0.305 Kilogram
Volume 0.57 Liter
EAN 5702428011716

 

Afmeting drukaansluiting 1/4
Beschermingsklasse behuizing Nema (~) 1
Beschermingsklasse-IP behuizing IP30
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Compatibiliteit van smeermiddelen Olievrije toepassingen
Contact ordening AC15=4 A, 440 V
AC1=10 A, 440 V
AC3=6 A, 440 V
DC13=12 W, 220 V
LR=36 A, 240 V
LR=48 A, 120 V
Contactfunctie SPDT
Contain batteries No
Differentie [bar] [max.] 1.5 bar
Differentie [bar] [min.] 0.5 bar
Differentie [psi] [max.] 22 psi
Differentie [psi] [min.] 7 psi
Drukaansluiting standard DIN 8906
Druksensorelement Balg
El. aansl. maat 6-14 mm
Elektrische aansluiting Rubberen kabelwartel
EN 60947 bedrading eigenschappen Flex., beslagringen: 0,5-1,5 mm2
Flex., geen beslagringen: 0,7-2,5 mm2
Massief/geaderd: 0,75-2,5mm2
EN 60947 elektrische eigenschappen Isolatie: 400V
Verontreinigingsgraad: 3
Nominale impulsspanning: 4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Goedkeuring CE
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 36 pc
Koelmiddel(en) R113
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaat MANNELIJK
Max. testdruk [bar] Pe 18 bar
Max. testdruk [psig] 261 psig
Max. Werkdruk [bar] 15 bar
Max. Werkdruk [psig] 218 psig
Olievrije koelmiddelen R134a
R513A
R515B
Omg. temp. opmerking 80 °C/176 °F for max 120 min
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] 65 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] -40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] 149 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] -40 °F
Onderhoud geschikt Nee
Productaccessoires Toebehoren schakelaars
Productbeschrijving Pressostaat
Productgroep Switches and thermostats
Productnaam Pressostaat
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regelbereik 6 inHg - 116 psig
Regeling bereik [bar] Pe [max.] 8 bar
Regeling bereik [bar] Pe [min.] -0.2 bar
Type KPR1
Type drukaansluiting Flare
UK RoHS compliance Yes
UL-goedgekeurde koelmiddelen R113
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
Vergrendelingsfunctie Auto
Verpakking Multi-verpakking

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality