VLT® Soft Starter MCD 600

Toont 124 product (en)

132H2224

MCD60160CT5S2X00CV2

MCD60160CT5S2X00CV2

MCD60160CT5S2X00CV2
VLT® Soft Starter MCD 600
Zonder interne bypasscontactor
MCD600_CURRENT_RATING_0160, (5) Driefase 200-525 V AC
(S2) Framegrootte 2, (00) IP00
Control Voltage: 110~120 VAC of 220~240 VAC
Andere opties volgens modelcode

Modelcode: MCD60160CT5S2X00CV2

132H2226

MCD60275CT5S2X00CV2

MCD60275CT5S2X00CV2

MCD60275CT5S2X00CV2
VLT® Soft Starter MCD 600
Zonder interne bypasscontactor
MCD600_CURRENT_RATING_0275, (5) Driefase 200-525 V AC
(S2) Framegrootte 2, (00) IP00
Control Voltage: 110~120 VAC of 220~240 VAC
Andere opties volgens modelcode

Modelcode: MCD60275CT5S2X00CV2

132H2227

MCD60343CT5S2X00CV2

MCD60343CT5S2X00CV2
VLT® Soft Starter MCD 600
Zonder interne bypasscontactor
MCD600_CURRENT_RATING_0343, (5) Driefase 200-525 V AC
(S2) Framegrootte 2, (00) IP00
Control Voltage: 110~120 VAC of 220~240 VAC
Andere opties volgens modelcode

Modelcode: MCD60343CT5S2X00CV2

132H2229

MCD60448CT5S2X00CV2

MCD60448CT5S2X00CV2

MCD60448CT5S2X00CV2
VLT® Soft Starter MCD 600
Zonder interne bypasscontactor
MCD600_CURRENT_RATING_0448, (5) Driefase 200-525 V AC
(S2) Framegrootte 2, (00) IP00
Control Voltage: 110~120 VAC of 220~240 VAC
Andere opties volgens modelcode

Modelcode: MCD60448CT5S2X00CV2

132H2230

MCD60160CT5S2X00CV1

MCD60160CT5S2X00CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
Zonder interne bypasscontactor
MCD600_CURRENT_RATING_0160, (5) Driefase 200-525 V AC
(S2) Framegrootte 2, (00) IP00
Control Voltage: MCD600_CONTROL_VOLTAGE_CV1
Andere opties volgens modelcode

Modelcode: MCD60160CT5S2X00CV1

132H2231

MCD60215CT5S2X00CV1

MCD60215CT5S2X00CV1

MCD60215CT5S2X00CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
Zonder interne bypasscontactor
MCD600_CURRENT_RATING_0215, (5) Driefase 200-525 V AC
(S2) Framegrootte 2, (00) IP00
Control Voltage: MCD600_CONTROL_VOLTAGE_CV1
Andere opties volgens modelcode

Modelcode: MCD60215CT5S2X00CV1

132H2232

MCD60275CT5S2X00CV1

MCD60275CT5S2X00CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
Zonder interne bypasscontactor
MCD600_CURRENT_RATING_0275, (5) Driefase 200-525 V AC
(S2) Framegrootte 2, (00) IP00
Control Voltage: MCD600_CONTROL_VOLTAGE_CV1
Andere opties volgens modelcode

Modelcode: MCD60275CT5S2X00CV1

132H2235

MCD60343CT5S2X00CV1

MCD60343CT5S2X00CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
Zonder interne bypasscontactor
MCD600_CURRENT_RATING_0343, (5) Driefase 200-525 V AC
(S2) Framegrootte 2, (00) IP00
Control Voltage: MCD600_CONTROL_VOLTAGE_CV1
Andere opties volgens modelcode

Modelcode: MCD60343CT5S2X00CV1

132H2236

MCD60448CT5S2X00CV1

MCD60448CT5S2X00CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
Zonder interne bypasscontactor
MCD600_CURRENT_RATING_0448, (5) Driefase 200-525 V AC
(S2) Framegrootte 2, (00) IP00
Control Voltage: MCD600_CONTROL_VOLTAGE_CV1
Andere opties volgens modelcode

Modelcode: MCD60448CT5S2X00CV1

132H2237

MCD60160CT7S2X00CV2

MCD60160CT7S2X00CV2
VLT® Soft Starter MCD 600
Zonder interne bypasscontactor
MCD600_CURRENT_RATING_0160, (7) Driefase 380-690 V AC
(S2) Framegrootte 2, (00) IP00
Control Voltage: 110~120 VAC of 220~240 VAC
Andere opties volgens modelcode

Modelcode: MCD60160CT7S2X00CV2

Weergeven: