VACON® NXP Liquid Cooled Common DC Bus

Toont 2.543 product (en)

132H0150

NXP01685-A0T0IWG-A9A20000E9+DCD3+ADFIF101

NXP01685-A0T0IWG-A9A20000E9+DCD3+ADFIF101
Vacon NXP - Productreeks
380-500 VAC 168 AIP 00
Alfanumeriek display
IEC 61800-3 voor IT-net
Geen remchopper ingebouwd
A Slot: A9,OPTA1 2,5mm-klemmen
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
C Slot: Geen kaart in slot C
D Slot: Geen kaart
E Slot: E9,OPT-E9-V: 2-poort ethernet
Manual: Engels
Frame 05 vloeistofkoel.

Andere opties volgens modelcode

Modelcode: NXP01685-A0T0IWG-A9A20000E9+DCD3+ADFIF101

132H0174

NXP03005-A0T0IWG-A1A2D70000+FL23+DLNL

NXP03005-A0T0IWG-A1A2D70000+FL23+DLNL
Vacon NXP - Productreeks
380-500 VAC 300 AIP 00
Alfanumeriek display
IEC 61800-3 voor IT-net
Geen remchopper ingebouwd
A Slot: A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
C Slot: D7,Netspanningsmeetingkaart
D Slot: Geen kaart
E Slot: Geen kaart
Manual: Nederlands
Frame 61 vloeistofkoel.

Andere opties volgens modelcode

Modelcode: NXP03005-A0T0IWG-A1A2D70000+FL23+DLNL

132H0263

NXP11505-A0T0IWG-A1AFBHB500+FL23+DLNL

NXP11505-A0T0IWG-A1AFBHB500+FL23+DLNL
Vacon NXP - Productreeks
380-500 VAC 1150 AIP 00
Alfanumeriek display
IEC 61800-3 voor IT-net
Geen remchopper ingebouwd
A Slot: A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: AF,STO, ATEX termistor
C Slot: BH,3 Temp.meetk. PT100/PT1000
D Slot: B5,3RO(NO)
E Slot: Geen kaart
Manual: Nederlands
Frame 63 vloeistofkoel.
ATEX: II (2) GD
Andere opties volgens modelcode

Modelcode: NXP11505-A0T0IWG-A1AFBHB500+FL23+DLNL

132H0264

NXA11505-A0T02WG-A1A2BHB500+FL23+DLNL

NXA11505-A0T02WG-A1A2BHB500+FL23+DLNL
Vacon Active-Front-End-unit
380-500 VAC 1150 AIP 00
Alfanumeriek display
IEC 61800-3 voor IT-net
Geen remchopper ingebouwd
A Slot: A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
C Slot: BH,3 Temp.meetk. PT100/PT1000
D Slot: B5,3RO(NO)
E Slot: Geen kaart
Manual: Nederlands
Frame 63 vloeistofkoel.

Andere opties volgens modelcode

Modelcode: NXA11505-A0T02WG-A1A2BHB500+FL23+DLNL

132H0271

NXP23406-A0T0IWG-A1A3000000

NXP23406-A0T0IWG-A1A3000000
Vacon NXP - Productreeks
525-690 VAC (640-1100 VDC) 2340 AIP 00
Alfanumeriek display
IEC 61800-3 voor IT-net
Geen remchopper ingebouwd
A Slot: A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: A3,1RO(NO/NC),1RO(NC), term.
C Slot: Geen kaart in slot C
D Slot: Geen kaart
E Slot: Geen kaart
Manual: Engels
2xFrame 64 vloeistofkoel.

Andere opties volgens modelcode

Modelcode: NXP23406-A0T0IWG-A1A3000000

132H0322

NXA03005-A0T02WG-A1A200D200+FL23+DLNL

NXA03005-A0T02WG-A1A200D200+FL23+DLNL
Vacon Active-Front-End-unit
380-500 VAC 300 AIP 00
Alfanumeriek display
IEC 61800-3 voor IT-net
Geen remchopper ingebouwd
A Slot: A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
C Slot: Geen kaart in slot C
D Slot: D2,SysBus(1fiber) + galv.g.CAN
E Slot: Geen kaart
Manual: Nederlands
Frame 61 vloeistofkoel.

Andere opties volgens modelcode

Modelcode: NXA03005-A0T02WG-A1A200D200+FL23+DLNL

132H0398

NXA05906-A0T02WG-A1A20000CI

NXA05906-A0T02WG-A1A20000CI
Vacon Active-Front-End-unit
525-690 VAC (640-1100 VDC) 590 AIP 00
Alfanumeriek display
IEC 61800-3 voor IT-net
Geen remchopper ingebouwd
A Slot: A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
C Slot: Geen kaart in slot C
D Slot: Geen kaart
E Slot: CI,Modbus/TCP
Manual: Engels
Frame 63 vloeistofkoel.

Andere opties volgens modelcode

Modelcode: NXA05906-A0T02WG-A1A20000CI

132H0399

NXP05026-A0T0IWG-A1A20000CI+DCD3+ADFIF101

NXP05026-A0T0IWG-A1A20000CI+DCD3+ADFIF101
Vacon NXP - Productreeks
525-690 VAC (640-1100 VDC) 502 AIP 00
Alfanumeriek display
IEC 61800-3 voor IT-net
Geen remchopper ingebouwd
A Slot: A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
C Slot: Geen kaart in slot C
D Slot: Geen kaart
E Slot: CI,Modbus/TCP
Manual: Engels
Frame 62 vloeistofkoel.

Andere opties volgens modelcode

Modelcode: NXP05026-A0T0IWG-A1A20000CI+DCD3+ADFIF101

132H0400

NXP05026-A0T0IWG-A1A20000CI+DCG2+ADFIF102

NXP05026-A0T0IWG-A1A20000CI+DCG2+ADFIF102
Vacon NXP - Productreeks
525-690 VAC (640-1100 VDC) 502 AIP 00
Alfanumeriek display
IEC 61800-3 voor IT-net
Geen remchopper ingebouwd
A Slot: A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
C Slot: Geen kaart in slot C
D Slot: Geen kaart
E Slot: CI,Modbus/TCP
Manual: Engels
Frame 62 vloeistofkoel.

Andere opties volgens modelcode

Modelcode: NXP05026-A0T0IWG-A1A20000CI+DCG2+ADFIF102

132H0401

NXA05026-A0T02WG-A1A20000CI

NXA05026-A0T02WG-A1A20000CI
Vacon Active-Front-End-unit
525-690 VAC (640-1100 VDC) 502 AIP 00
Alfanumeriek display
IEC 61800-3 voor IT-net
Geen remchopper ingebouwd
A Slot: A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
C Slot: Geen kaart in slot C
D Slot: Geen kaart
E Slot: CI,Modbus/TCP
Manual: Engels
Frame 62 vloeistofkoel.

Andere opties volgens modelcode

Modelcode: NXA05026-A0T02WG-A1A20000CI

Weergeven: