NXP01685-A0T0IWG-A9A20000E9+DCD3+ADFIF101

132H0150

NXP01685-A0T0IWG-A9A20000E9+DCD3+ADFIF101
Vacon NXP - Productreeks
380-500 VAC 168 AIP 00
Alfanumeriek display
IEC 61800-3 voor IT-net
Geen remchopper ingebouwd
A Slot: A9,OPTA1 2,5mm-klemmen
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
C Slot: Geen kaart in slot C
D Slot: Geen kaart
E Slot: E9,OPT-E9-V: 2-poort ethernet
Manual: Engels
Frame 05 vloeistofkoel.

Andere opties volgens modelcode

Modelcode: NXP01685-A0T0IWG-A9A20000E9+DCD3+ADFIF101

Productdata

Bruto gewicht 41 Kilogram
Netto gewicht 40 Kilogram
EAN 5714853287260

 

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Productgroep NXP NXP - Productreeks
Aangepaste freq.reg +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mechanische modificatie W Vloeistofkoeling
Netspanning 5- 380-500 VAC
Stroom 0168 168 A
Bedieningspaneel A Alfanumeriek display
Behuizing 0 IP 00
EMC-emissieniveaus T IEC 61800-3 voor IT-net
Remchopper 0 Geen remchopper ingebouwd
Elektrische modificatie I INU, geen laadcircuit
Kaartmodificaties G- Optisch aansl. + gelakte PCB
Verzendverpakking +GSCB Doos als verzendverpakking
+W garantieperiode +WT01 Garantie 12/18 maanden (+WT01)
Wartelplaatoptie +QGNO Geen doorvoerplaat
Optie slot A A9 A9,OPTA1 2,5mm-klemmen
Optie slot B A2 A2,2RO(NO/NC)
Optie slot C 00 Geen kaart in slot C
Optie slot D 00 Geen kaart
Optie slot E E9 E9,OPT-E9-V: 2-poort ethernet
Firmwaretaalpakket +FL22 UK,FR,IT,ES,PT;WestEur
Documentatieniveau +DPAP Papieren handleidingen
Documentatietaal voorkeur +DLUK Engels
Systeemfirmware +FNP02 Systeemsoftware NXP
Softwarelicentie +DCD3 DC/DC-omvormer; Uuit,max>75%
Toepassing +ADFIF101 Appl.sw ADFIF101 NXP, NXI
Parameterset NONE geen
Motorparameter standaard +LS50 Standaard motorfreq. 50Hz
Labelingopties +LPC1 geen extra labels
Speciale BoM-structuur +SPC0 Standaard BoM-configuratie
CE-markering +GACE CE-markering
UL-goedkeuring +GAUL UL-keur
RCM-keur +GACT RCM-keur N16307
Scheepvaartgoedkeuring NONE Geen scheepvaartkeur
KC-keur +GAKC Koreaanse keur
Oekraïense keur +GAUA Oekraïense keur
EAC-keur +GAEA EAC-keur
Regio -R00 Internationaal (-R00)
Framegrootte CH05 Frame 05 vloeistofkoel.
Vermogensklasse 90K 90 kW/125 pk
Identificatie subserie NONE (NONE)Normale order klant
Customer specific power variat NONE (NONE)Normale vermogensklasse
Typecode deel 1 7DP-016850
Typecode deel 2 -000018880
Verkooptekst CH0501685-0T CH0501685-0T
Modelcode 01 NXP01685-A0T0IWG-
Modelcode 02 A9A20000E9
Modelcode 03 +DCD3
Modelcode04 +ADFIF101
Calculated Net Weight [kg] 40
Calculated Gross Weight [kg] 41
Motorverm lage overbel [kW] 90 90
Motorverm hoge overbel [kW] - -
Afmetingen BxHxD [mm] 246X553X264 246X553X264
Continustroom (I nom) (NO)[A] 153 153
Continustroom (I nom) (HO)[A] 112 112
Productcatalogus NO_VIEW GEEN WEERGAVE
Prefix VXSNXLM 7 7
Platform VXSNXLM D D
Voorraadcode deel 1 7DW-016850-118LMZ
Voorraadcode 7DP-016850 7DP-016850
controleer op volledigheid OK OK
Salescode part 2 A9A20000E9
STAT NO 18051
Calculated Net Weight 40
Help Counter 1
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Recommended Plant ERR01 ERR01

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality