FC-302PK25T2E20H1XGXXXXSXXXXAXB2CXXXXDX

131N7220

Frequentieomvormers
FC-302PK25T2E20H1XGXXXXSXXXXAXB2CXXXXDX

VLT® AutomationDrive FC-302
(PK25) 0,25 KW / 0,33 HP,
Driefase, 200 - 240 VAC,IP20 / Chassis
RFI klasse A1/B (C1)
Geen remchopper
Grafisch lokaal bed.paneel
Geen gecoate printkaart, Geen netvoedingsoptie
Nieuwste versie std SW
Frame grootte: A2
Geen A-optie, MCB-112 PTC Therm. Card
Geen C1-optie, Geen D-optie
ATEX: II (2) G [Ex eb Gb] [Ex db Gb] / II (2) D [Ex tb Db]
Andere opties volgens modelcode

Modelcode: FC-302PK25T2E20H1XGXXXXSXXXXAXB2CXXXXDX

Productdata

Bruto gewicht 5.296 Kilogram
Netto gewicht 4.45 Kilogram
Volume 21.569 Liter
EAN 5702427881938

 

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Productgroep FC- VLT® AutomationDrive FC-
Serie 302 302
Nominaal vermogen PK25 (PK25) 0,25 KW / 0,33 HP
Fase T Driefase
Netspanning 2 200 - 240 VAC
Behuizing E20 IP20 / Chassis
RFI-filter H1 RFI klasse A1/B (C1)
Rem - Veilige stop X Geen remchopper
LCP G Grafisch lokaal bed.paneel
Coating printkaart X Geen gecoate printkaart
Netvoedingsoptie X Geen netvoedingsoptie
Aanpassing A X Standaard kabelinvoer
Aanpassing B X Geen aanpassing
Softwareversie SXXX Nieuwste versie std SW
Softwaretaalpakket X Standaard taalpakket
A-optie AX Geen A-optie
B-optie B2 MCB-112 PTC Therm. Card
C0-optie MCO CX Geen C0-optie
C1-optie X Geen C1-optie
Software voor C-optie XX Geen softwareoptie
D-optie DX Geen D-optie
Framegrootte A2 A2
Typecode deel 1 FC-302PK25T2E20H1XGX
Typecode deel 2 XXXSXXXXAXB2CXXXXDX
Product catalogus NO_VIEW Geen mening
Vermogen 160% (HO) [kW] 0.25 0.25
Hoogte (mm) 268,0 268,0
Breedte zonder C optie (mm) 90,0 90,0
Breedte met twee C-opties [mm] 150,0 150,0
Diepte (mm) 205,0 205,0
Diepte met AB optie (mm) 220,0 220,0
kVA 0.65 0.65
Max. vermogensverlies HO [W] 21 21
Continustroom (I nom) (HO)[A] 1.8 1.8
Intermitt stroom (HO) [A] 2.88 2.88
ATEX Marking 1 ATEX: II (2) G [Ex eb Gb] [Ex ATEX: II (2) G [Ex eb Gb] [Ex
ATEX Marking 2 db Gb] / II (2) D [Ex tb Db] db Gb] / II (2) D [Ex tb Db]
Calculated Gross Weight [kg] 5.296
Calculated Net Weight [kg] 4.45
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Modelcode 01 FC-302PK25T2E20H1XGX
Modelcode 02 XXXSXXXXAXB2CXXXXDX
Recommended Plant ERR01 ERR01

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality