-
n.v.t.
-
VLT® PTC-thermistorkaart MCB 112 Met de MCB 112 PTC-thermistorkaart verbeterde de Danfoss VLT® AutomationDrive FC 302 nu de bewaking van de motorconditie vergeleken met de ingebouwde ETR-functie en thermistorterminal. • Beschermt de motor tegen oververhitting • ATEX goedgekeurd voor gebruik in mogelijk explosieve omgevingen • Gebruikt de Safe Stop-functie, die is goedgekeurd in overeenstemming met Cat. 3 EN954-1
-
VVLT®-sensorinvoerkaart MCB 114 De optie beschermt de motor tegen oververhitting door de lagers en de wikkelingstemperatuur in de motor te bewaken. Zowel de limieten als de actie zijn instelbaar en de individuele sensortemperatuur is zichtbaar als een uitlezing op het display of door een veldbus. • Beschermt de motor tegen oververhitting • Drie zelfdetecterende sensoringangen voor 2 of 3 draads PT100 / PT1000-sensoren • Eén extra analoge ingang 4-20mA
-
Please contact sales for further details.
-
De VLT®-veiligheidsoptie MCB 150-serie breidt de Safe Torque Off STO-functie uit, die is geïntegreerd in een standaard VLT® AutomationDrive. Door de functie Veilige stop 1 te gebruiken, is het mogelijk om een gecontroleerde stop uit te voeren voordat het koppel wordt verwijderd. Met behulp van de Safely Limited Speed SLS-functie kan deze ook controleren of een opgegeven snelheid wordt overschreden. De functies kunnen tot PL d worden gebruikt overeenkomstig EN ISO 13849 en SIL 2 volgens IEC 61508. Functies: - Bijkomende normen-conforme veiligheidsfuncties - Vervanging van externe veiligheidsapparatuur - Minder ruimte-eisen - 2 veilig programmeerbare ingangen - 1 veilige uitgang (voor T37) - Eenvoudigere machinecertificering - Aandrijving kan continu worden gevoed - Veilige LCP-kopie - Dynamisch inbedrijfstellingsrapport
-
VLT® Safety Option MCB 151 (B7)
Expand the Safe Torque Off (STO) function, which is integrated in a
standard VLT® AutomationDrive. Use the Safe Stop 1 (SS1) function to
perform a controlled stop before removing torque. Use the Safely Limited
Speed (SLS) or Safe Maximum Speed (SMS) function to monitor whether a
specified speed is exceeded
-,,The functions can be used up to PL d according to ISO 13849-1 and SIL
2 according to IEC 61508
-,,2 safe programmable inputs
-,,Safe LCP Copy
-,,Dynamic commissioning report
-,,HTL encoder as speed feedback or sensorless operation with VLT®
Sensorless Safety MCB 159 option
With the MCB 159 option, an external sensor is no longer required for
safe speed monitoring (SS1/SLS/SMS).
Select VLT® Sensorless Safety MCB 159 as a C1(7) option in the
configurator
Note:
-,,MCB 159 is only available as an extension to MCB 151.
-,,Drives with MCB 159 can actually only be produced in Denmark (A, B, C
frames and some D frames). Other drives cannot be configured and have to
be upgraded with MCB 159 as a spare part (Ordering number: 134b6644).
-
De VLT®-veiligheidsoptie MCB 152 bedient de veiligheidsfuncties van een frequentieomvormer via de PROFIsafe-veldbus. Het verbetert de flexibiliteit door veiligheidsvoorzieningen in een installatie aan te sluiten. Centrale en decentrale schijfeenheden op verschillende machinecellen kunnen eenvoudig worden verbonden metde PROFIsafe-veldbus. Deze onderlinge verbinding maakt activering van Safe Torque Off (STO) mogelijk, ongeacht waar een gevaar zich voordoet. De veiligheidsfuncties van de MCB 152 zijn geïmplementeerd volgens EN IEC 61800-5-2. De MCB 152 ondersteunt PROFIsafe-functionaliteit om geïntegreerde veiligheidsfuncties van deVLT AutomationDrive te activeren vanuit elke PROFIsafe-host, tot veiligheidsniveau Integriteitsniveau SIL 2 volgens EN IEC 61508 en EN IEC 62061, prestatieniveau PL d, categorie 3 volgens EN ISO 13849- 1. Kenmerken: - Vervanging van externe veiligheidsapparatuur - Minder ruimte nodig - 2 veilig programmeerbare ingangen - 1 veilige uitvoer (voor T37) - Eenvoudigere machinecertificering - Aandrijving kan continu worden gevoed - Veilige LCP-kopie - Dynamisch inbedrijfstellingsrapport
-
VLT® General Purpose I / O MCB 101 I / O-optie biedt een uitgebreid aantal besturingsingangen en -uitgangen. • 3 digitale ingangen 0-24 V: logisch '0' 10V • 2 analoge ingangen 0-10 V: resolutie 10 bit plus-teken • 2 digitale uitgangen NPN / PNP-push-pull • 1 analoge uitgang 0 / 4-20 mA • Veerbelaste aansluiting • Aparte parameterinstellingen
-
VLT® relaisoptie MCB 105 Hiermee kunt u relaifuncties uitbreiden met 3 extra relaisuitgangen. Max. eindbelasting: • AC-1 weerstandsbelasting ........................... 240 V AC 2 A • AC-15 Inductieve belasting @cos fi 0.4 ............................... 240 V AC 0.2 A • DC-1 Weerstandsbelasting ....... ...................... 24 V DC 1 A • DC-13 Inductieve belasting @cos fi 0.4 ............. .................... 24 V DC 0,1 A Min. eindbelasting: • DC 5 V ........................................... ...................... 10 mA • Max. Schakelsnelheid bij nominale belasting / min. laden ............................... 6 min-1/20 sec-1• Plug-and-play-principe, fi ts in sleuf B • Beschermt de verbinding van de besturingskabel • Veerkrachtige besturingskabelverbinding • Selectie van relaisfuncties in normale parameterinstellingen
-
VLT®-encoderingang MCB 102 Een universele optie voor aansluiting van encoderkoppeling van een motor of een proces. Feedback voor asynchrone of borstelloze servo (permanente magneet) motoren. • Encodermodule ondersteunt: - Incrementele encoders - SinCos-encoders als Hyperface® • Stroomvoorziening voor encoders • RS422-interface • Plug-and-Play-principe • Geschikt voor alle FC 300 AutomationDrives • Verbinding met alle standaard incrementele encoders van 5 V. • Veerbelaste aansluiting
-
VLT® Resolver Input MCB 103
Supports resolver feedback from brushless servo motors, and feedback for
fl ux vector controlled asynchronous motors in rough environment.
• Primary Voltage .........................................2 -8 Vrms
• Primary Frequency .....................2.0 kHz – 15 kHz
• Primary current max .............................50 mA rms
• Secondary input voltage .............................4 Vrms
• Spring loaded connection
• Separate parameter settings
-
VLT® Safe PLC I / O MCB 108 De FC 302 biedt een veiligheidsingang op basis van een enkelpolige 24 V DC-ingang. • Voor de meeste toepassingen biedt deze ingang de gebruiker de mogelijkheid om op een kosteneffectieve manier veiligheid te implementeren. Voor toepassingen die werken met geavanceerdere producten zoals Safety PLC, Lightcurtains enz., Maakt de nieuwe Veilige PLC-interface de aansluitingmogelijk van een tweedraads veiligheidsverbinding • De Safe PLC-interface zorgtervoor dat de Veilige PLC de plus- of de minuslink kan onderbreken zonder de detectiesignaal van de veilige PLC