Toont 516 product (en)
Magneetklep, EV220B, Functie: NC, Flens, 2 1/2 in, 50 m³/h, NBR
Aanbevelingen medium: Water,Brine,Oil,Air, Bodymateriaal: Gietijzer, Werking: Servogestuurd (zuiger), Aantal wegen: 2/2
Magneetklep, EV220B, Functie: NC, Flens, 75 m³/h, NBR
Aanbevelingen medium: Water,Brine,Oil,Air, Bodymateriaal: Gietijzer, Werking: Servogestuurd (zuiger), Aantal wegen: 2/2
Magneetklep, EV220B, Functie: NC, Flens, 130 m³/h, NBR
Aanbevelingen medium: Water,Brine,Oil,Air, Bodymateriaal: Gietijzer, Werking: Servogestuurd (zuiger), Aantal wegen: 2/2
Magneetklep, EV220B, Functie: NC, Flens, 2 1/2 in, 50 m³/h, EPDM
Aanbevelingen medium: Water & Brine, Goedkeuring: PZH, Bodymateriaal: Gietijzer, Werking: Servogestuurd (zuiger), Aantal wegen: 2/2
Magneetklep, EV220B, Functie: NC, Flens, 75 m³/h, EPDM
Aanbevelingen medium: Water & Brine, Goedkeuring: PZH, Bodymateriaal: Gietijzer, Werking: Servogestuurd (zuiger), Aantal wegen: 2/2
Magneetklep, EV220B, Functie: NC, Flens, 130 m³/h, EPDM
Aanbevelingen medium: Water & Brine, Goedkeuring: PZH, Bodymateriaal: Gietijzer, Werking: Servogestuurd (zuiger), Aantal wegen: 2/2
Magneetklep, EV210A, Functie: NC, G, 1/8, 0.04 m³/h, EPDM
Aanbevelingen medium: Water & Brine, Goedkeuring: PZH, Bodymateriaal: Messing, Werking: Direct werkend, Aantal wegen: 2/2
Magneetklep, EV210A, Functie: NC, G, 1/8, 0.04 m³/h, FKM
Aanbevelingen medium: Oil,Comp.Air,Vacuum, Bodymateriaal: Messing, Werking: Direct werkend, Aantal wegen: 2/2
Magneetklep, EV210A, Functie: NC, G, 1/8, 0.08 m³/h, FKM
Aanbevelingen medium: Oil,Comp.Air,Vacuum, Bodymateriaal: Messing, Werking: Direct werkend, Aantal wegen: 2/2
Magneetklep, EV210A, Functie: NC, G, 1/8, 0.11 m³/h, EPDM
Aanbevelingen medium: Water & Brine, Goedkeuring: PZH, Bodymateriaal: Messing, Werking: Direct werkend, Aantal wegen: 2/2