Toont 14 product (en)
Knelfittingen voor PEX kunststof leidingen, G 1/2" A, 14x2, Vernikkeld
PEX fittingen voor 14x2mm-leiding
Knelfittingen voor PEX kunststof leidingen, G 1/2" A, 15x2.5, Vernikkeld
PEX fittingen voor 15x2,5mm-leiding
Knelfittingen voor PEX kunststof leidingen, G 3/4", 12x1.1, Vernikkeld
PEX fittingen voor buis 12 x 1.1 mm
Knelfittingen voor PEX kunststof leidingen, G 3/4", 12x2, Vernikkeld
PEX fittingen voor buis 13 x 2 mm
Knelfittingen voor PEX kunststof leidingen, G 3/4", 14x2, Vernikkeld
PEX fittingen voor buis 14 x 2 mm
Knelfittingen voor PEX kunststof leidingen, G 3/4", 15x2.5, Vernikkeld
PEX fittingen voor buis 15 x 2.5 mm
Knelfittingen voor PEX kunststof leidingen, G 3/4", 16x1.5, Vernikkeld
PEX fittingen voor buis 16 x 1.5 mm
Knelfittingen voor PEX kunststof leidingen, G 3/4", 18x2, Vernikkeld
PEX fittingen voor buis 18 x 2 mm
Knelfittingen voor PEX kunststof leidingen, G 3/4", 18x2.5, Vernikkeld
PEX fittingen voor buis 18 x 2.5 mm
Knelfittingen voor PEX kunststof leidingen, G 3/4", 20x2.5, Vernikkeld
PEX fittingen voor buis 20 x 2.5 mm