Knelfittingen voor PEX kunststof leidingen, G 3/4", 16x1.5, Vernikkeld

013G4157

PEX fittingen voor buis 16 x 1.5 mm

Productdata

Bruto gewicht 0.058 Kilogram
Netto gewicht 0.055 Kilogram
Volume 0.074 Liter
EAN 5702420033433

 

Aansluitingen G 3/4"
Afwerking Vernikkeld
Buisdiameter [mm] 16x1.5
Description PEX fittingen voor buis 16 x 1.5 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Gebruik voor Pex leidingen
In scope of WEEE and contain batteries No
Label product Yes
Productgroep Compression fittings
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Schroefdraad Intern
SCIP-dossiernr. a76c5ed7-e33e-4d63-b06e-8751d1fc2312
Stromingstemperatuur [°C] [Max] 95 °C
Testdruk [bar] 10 bar
Type Compression fittings for PEX plastic tubings
Voor afsluiters Koppelstukken
Verdeler CFD
RA 15/6T
RA 15/6TB
RA-C 15
RLV-K
RLV-KS
RLV-KDV
Voor buizen PEX kunststof
Werkdruk [bar] [Max] 6 bar

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality