Knelfittingen voor PEX kunststof leidingen, G 3/4", 18x2.5, Vernikkeld

013G4159

PEX fittingen voor buis 18 x 2.5 mm

Productdata

Bruto gewicht 0.071 Kilogram
Netto gewicht 0.071 Kilogram
Volume 0.082 Liter
EAN 5702420032962

 

Aansluitingen G 3/4"
Afwerking Vernikkeld
Buisdiameter [mm] 18x2.5
Description PEX fittingen voor buis 18 x 2.5 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Gebruik voor Pex leidingen
In scope of WEEE and contain batteries No
Productgroep Compression fittings
Productnaam SCIP-dossier Fittings for plastic pipe, 3/4"
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Schroefdraad Intern
SCIP-dossiernr. a76c5ed7-e33e-4d63-b06e-8751d1fc2312
Stromingstemperatuur [°C] [Max] 95 °C
Testdruk [bar] 10 bar
Type Compression fittings for PEX plastic tubings
Voor afsluiters Koppelstukken
Verdeler CFD
RA 15/6T
RA 15/6TB
RA-C 15
RLV-K
RLV-KS
RLV-KDV
Voor buizen PEX kunststof
Werkdruk [bar] [Max] 6 bar

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality