SGN 22s, Kijkglas, Soldeer, ODF, Soldeer, ODF

014-0187

Type inlaataansluiting: Soldeer, ODF, Type uitlaat aanlsuiting: Soldeer, ODF

There is a newer improved version of this product that Danfoss recommends that you investigate.
Replacement

Productdata

Bruto gewicht 0.35 Kilogram
Netto gewicht 0.249 Kilogram
Volume 0.276 Liter
EAN 5702428288576

 

Aansluitmateriaal Koper
Bodymateriaal Messing
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Compatibiliteit van smeermiddelen Olievrije toepassingen
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Geel: min. vochtcon. bij 25 °C R134a: 100 ppm
R22: 120 ppm
R404A: 70 ppm
R407A: 115 ppm
R407C: 140 ppm
R407F: 168 ppm
R448A: 110 ppm
R449A: 105 ppm
R450A: 148 ppm
R452A: 79 ppm
R507A: 60 ppm
R513A: 75 ppm
Geel: min. vochtcon. bij 43 °C R134a: 170 ppm
R22: 200 ppm
R404A: 100 ppm
R407A: 192 ppm
R407C: 225 ppm
R407F: 240 ppm
R448A: 227 ppm
R449A: 200 ppm
R450A: 245 ppm
R452A: 143 ppm
R507A: 110 ppm
R513A: 123 ppm
Groen: max. vochtcon. bij 25 °C R134a: 30 ppm
R22: 30 ppm
R404A: 20 ppm
R407A: 29 ppm
R407C: 30 ppm
R407F: 30 ppm
R448A: 28 ppm
R449A: 29 ppm
R450A: 23 ppm
R452A: 20 ppm
R507A: 15 ppm
R513A: 22 ppm
Groen: max. vochtcon. bij 43 °C R134a: 45 ppm
R22: 50 ppm
R404A: 25 ppm
R407A: 48 ppm
R407C: 60 ppm
R407F: 60 ppm
R448A: 70 ppm
R449A: 53 ppm
R450A: 46 ppm
R452A: 30 ppm
R507A: 30 ppm
R513A: 22 ppm
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 28 pc
In scope of WEEE and contain batteries No
Ingangsgrootte [inch] 1 1/8 in
Koelmiddel(en) R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
Max. Werkdruk [bar] 35 bar
Max. Werkdruk [psig] 500 psig
Meer informatie Overmaats
Olievrije koelmiddelen R134a
R513A
Onderhoud geschikt Nee
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Product Name Description Kijkglas
Productaccessoires Nee
Productgroep Sight glasses
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
SCIP-dossiernr. 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297
Temperatuurbereik [°C] [Max] 80 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min] -50 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.] 175 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.] -58 °F
Type SGN 22s
Type inlaataansluiting Soldeer, ODF
Type uitlaat aanlsuiting Soldeer, ODF
Uitgangsgrootte [inch] 1 1/8 in
UK RoHS compliance Out of scope
Verpakking Multi-verpakking
Vochtindicator N-indicator

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality