Toont 109 product (en)

014-0007

SGI 6, Kijkglas, Flare, 6.00 mm, Flare, 6.00 mm

Type inlaataansluiting: Flare, Ingangsgrootte [mm]: 6.00, Type uitlaat aanlsuiting: Flare, Uitgangsgrootte [mm]: 6.00

014-0008

SGI 10, Kijkglas, Flare, 10.00 mm, Flare, 10.00 mm

Type inlaataansluiting: Flare, Ingangsgrootte [mm]: 10.00, Type uitlaat aanlsuiting: Flare, Uitgangsgrootte [mm]: 10.00

014-0009

SGI 12, Kijkglas, Flare, 12.00 mm, Flare, 12.00 mm

Type inlaataansluiting: Flare, Ingangsgrootte [mm]: 12.00, Type uitlaat aanlsuiting: Flare, Uitgangsgrootte [mm]: 12.00

014-0021

SGI 6, Kijkglas, Flare, 6.00 mm, Flare, 6.00 mm

Type inlaataansluiting: Flare, Ingangsgrootte [mm]: 6.00, Type uitlaat aanlsuiting: Flare, Uitgangsgrootte [mm]: 6.00

014-0025

SGI 12, Kijkglas, Flare, 12.00 mm, Flare, 12.00 mm

Type inlaataansluiting: Flare, Ingangsgrootte [mm]: 12.00, Type uitlaat aanlsuiting: Flare, Uitgangsgrootte [mm]: 12.00

Weergeven: