SGN 12, Sight glass, Flare, 12.00 mm, Flare, 12.00 mm

014-0173

Inlet connection type: Flare, Inlet size [mm]: 12.00, Outlet connection type: Flare, Outlet size [mm]: 12.00

There is a newer improved version of this product that Danfoss recommends that you investigate.
Replacement

Productdata

Bruto gewicht 0.224 Kg
Netto gewicht 0.21 Kg
Volume 0.134 Liter
EAN 5702422104032

 

Aansluitmateriaal Messing
Bodymateriaal Messing
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Compatibiliteit van smeermiddelen Olievrije toepassingen
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Geel: min. vochtcon. bij 25 °C R134a: 100 ppm
R22: 120 ppm
R404A: 70 ppm
R407A: 115 ppm
R407C: 140 ppm
R407F: 168 ppm
R448A: 110 ppm
R449A: 105 ppm
R450A: 148 ppm
R452A: 79 ppm
R507A: 60 ppm
R513A: 75 ppm
Geel: min. vochtcon. bij 43 °C R134a: 170 ppm
R22: 200 ppm
R404A: 100 ppm
R407A: 192 ppm
R407C: 225 ppm
R407F: 240 ppm
R448A: 227 ppm
R449A: 200 ppm
R450A: 245 ppm
R452A: 143 ppm
R507A: 110 ppm
R513A: 123 ppm
Groen: max. vochtcon. bij 25 °C R134a: 30 ppm
R22: 30 ppm
R404A: 20 ppm
R407A: 29 ppm
R407C: 30 ppm
R407F: 30 ppm
R448A: 28 ppm
R449A: 29 ppm
R450A: 23 ppm
R452A: 20 ppm
R507A: 15 ppm
R513A: 22 ppm
Groen: max. vochtcon. bij 43 °C R134a: 45 ppm
R22: 50 ppm
R404A: 25 ppm
R407A: 48 ppm
R407C: 60 ppm
R407F: 60 ppm
R448A: 70 ppm
R449A: 53 ppm
R450A: 46 ppm
R452A: 30 ppm
R507A: 30 ppm
R513A: 22 ppm
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 24 pc
In scope of WEEE and contain batteries No
Ingangsgrootte [inch] 1/2 in
Ingangsgrootte [mm] 12 mm
Interne/externe inlaat Inwendig
Interne/Externe uitlaat Extern
Koelmiddel(en) R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
Max. Werkdruk [bar] 35 bar
Max. Werkdruk [psig] 500 psig
Olievrije koelmiddelen R134a
R513A
Onderhoud geschikt Nee
Product Name Description Sight glass
Productaccessoires Algemeen toebehoren
Productgroep Sight glasses
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
SCIP-dossiernr. 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297
Temperatuurbereik [°C] [Max] 80 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min] -50 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.] 175 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.] -58 °F
Type SGN 12
Type inlaataansluiting Flare
Type uitlaat aanlsuiting Flare
Uitgangsgrootte [inch] 1/2 in
Uitgangsgrootte [mm] 12 mm
UK RoHS compliance Out of scope
Verpakking Multi-verpakking
Vochtindicator N-indicator

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality