Toont 184 product (en)
Stuurbediende servoklep, ICS3E 25-5, 20.00 mm, Stomplas
Type inlaataansluiting: Stomplas, Aansluitstandaard: EN 10220, Ingangaansluitingsafmeting [mm]: 20.00, Kv-waarde [m³/h]: 1.700
Stuurbediende servoklep, ICS3E 25-10, 20.00 mm, Stomplas
Type inlaataansluiting: Stomplas, Aansluitstandaard: EN 10220, Ingangaansluitingsafmeting [mm]: 20.00, Kv-waarde [m³/h]: 3.500
Stuurbediende servoklep, ICS3E 25-15, 20.00 mm, Stomplas
Type inlaataansluiting: Stomplas, Aansluitstandaard: EN 10220, Ingangaansluitingsafmeting [mm]: 20.00, Kv-waarde [m³/h]: 6.000
Stuurbediende servoklep, ICS3E 25-20, 20.00 mm, Stomplas
Type inlaataansluiting: Stomplas, Aansluitstandaard: EN 10220, Ingangaansluitingsafmeting [mm]: 20.00, Kv-waarde [m³/h]: 8.000
Stuurbediende servoklep, ICS1 25-5, 25.00 mm, Stomplas
Type inlaataansluiting: Stomplas, Aansluitstandaard: EN 10220, Ingangaansluitingsafmeting [mm]: 25.00, Kv-waarde [m³/h]: 1.700, Aansluitmateriaal: Staal
Stuurbediende servoklep, ICS1 25-5, 25.00 mm, Stomplas
Type inlaataansluiting: Stomplas, Aansluitstandaard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Ingangaansluitingsafmeting [mm]: 25.00, Kv-waarde [m³/h]: 1.700, Aansluitmateriaal: Staal
Stuurbediende servoklep, ICS1 25-5, 22.00 mm, Solderen
Type inlaataansluiting: Solderen, Aansluitstandaard: EN 1254-1, Ingangaansluitingsafmeting [mm]: 22.00, Kv-waarde [m³/h]: 1.700, Aansluitmateriaal: Staal
Stuurbediende servoklep, ICS1 25-5, 28.00 mm, Solderen
Type inlaataansluiting: Solderen, Aansluitstandaard: EN 1254-1, Ingangaansluitingsafmeting [mm]: 28.00, Kv-waarde [m³/h]: 1.700, Aansluitmateriaal: Staal
Stuurbediende servoklep, ICS1 25-5, Solderen
Type inlaataansluiting: Solderen, Aansluitstandaard: ASME B 16.22, Kv-waarde [m³/h]: 1.700, Aansluitmateriaal: Staal
Stuurbediende servoklep, ICS1 25-5, 28.00 mm, Solderen
Type inlaataansluiting: Solderen, Aansluitstandaard: ASME B 16.22, Ingangaansluitingsafmeting [mm]: 28.00, Kv-waarde [m³/h]: 1.700, Aansluitmateriaal: Staal