Toont 6 product (en)
Overloopklep compressor, POV 1050, Stomplas, 25 bar
Type inlaataansluiting: Stootlas DIN, Ingangaansluitingsafmeting [mm]: 65, Afmeting uitgang aansluiting [mm]: 65, Ingangaansluitingsafmeting [inch]: 2 1/2 in, Uitgang aansluitmaat [inch]: 2 1/2 in
Overloopklep compressor, POV 1050, Stomplas, 25 bar
Type inlaataansluiting: Stootlas ANSI, Ingangaansluitingsafmeting [mm]: 65, Afmeting uitgang aansluiting [mm]: 65, Ingangaansluitingsafmeting [inch]: 2 1/2 in, Uitgang aansluitmaat [inch]: 2 1/2 in
Overloopklep compressor, POV 2150, Stomplas, 25 bar
Type inlaataansluiting: Stootlas DIN, Ingangaansluitingsafmeting [mm]: 80, Afmeting uitgang aansluiting [mm]: 80, Ingangaansluitingsafmeting [inch]: 3 in, Uitgang aansluitmaat [inch]: 3 in
Overloopklep compressor, POV 2150, Stomplas
Type inlaataansluiting: Stootlas ANSI, Ingangaansluitingsafmeting [mm]: 80, Afmeting uitgang aansluiting [mm]: 80, Ingangaansluitingsafmeting [inch]: 3 in, Uitgang aansluitmaat [inch]: 3 in
Overloopklep compressor, POV 600, Stomplas
Type inlaataansluiting: Stootlas ANSI, Ingangaansluitingsafmeting [mm]: 40, Afmeting uitgang aansluiting [mm]: 40
Overloopklep compressor, POV 600, Stomplas
Type inlaataansluiting: Stootlas DIN, Ingangaansluitingsafmeting [mm]: 40, Afmeting uitgang aansluiting [mm]: 40