Overloopklep compressor, POV 600, Stomplas

2417+047

Type inlaataansluiting: Stootlas ANSI, Ingangaansluitingsafmeting [mm]: 40, Afmeting uitgang aansluiting [mm]: 40

Productdata

Bruto gewicht 4.732 Kilogram
Netto gewicht 4.5 Kilogram
Volume 5.899 Liter
EAN 5702428357487

 

Aansluitstandaard ASME B 36.10M SCHEDULE 80
Aansluittype Stomplas
Afmeting uitgang aansluiting [mm] 40 mm
Categorie II
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Doorlaatoppervlak [inch2] 1.28 in²
Doorlaatoppervlak [mm2] 835 mm²
Doorstromingsdiameter [inch] 1.3 in
Doorstromingsdiameter [mm] 33 mm
Drukcertificaat TÜV certificate included
EU RoHS compliance Out of scope
Goedkeuring CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 1 pc
Ingangaansluitingsafmeting [inch] 1 1/2 in
Ingangaansluitingsafmeting [mm] 40 mm
Koelmiddel(en) R1234yf
R1234ze(E)
R125
R134a
R152a
R170
R22
R227ea
R236fa
R245fa
R290
R32
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R409A
R410A
R413A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R502
R507A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R600
R600a
R717
R744
Max. Werkdruk [bar] 40 bar
Max. Werkdruk [psig] 580 psig
Productbeschrijving Drukgestuurd stuurventiel
Productgroep Safety relief valves
Productnaam Overloopklep compressor
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Richting Haaks
Temp.-bereik met POV [°C] [max.] 150 °C
Temp.-bereik met POV [°C] [min.] -50 °C
Temp.-bereik met POV [°F] [max.] 302 °F
Temp.-bereik met POV [°F] [min.] -58 °F
Temperatuurbereik [°C] [Max] 150 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min] -50 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.] 302 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.] -58 °F
Type POV 600
Type inlaataansluiting Stootlas ANSI
Uitgang aansluitmaat [inch] 1 1/2 in
UK RoHS compliance Out of scope
Verpakking Enkelvoudige verpakking
Vloeistofgroep 1

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality