Overloopklep compressor, POV 1050, Stomplas, 25 bar

148F3026

Type inlaataansluiting: Stootlas DIN, Ingangaansluitingsafmeting [mm]: 65, Afmeting uitgang aansluiting [mm]: 65, Ingangaansluitingsafmeting [inch]: 2 1/2 in, Uitgang aansluitmaat [inch]: 2 1/2 in

Productdata

Bruto gewicht 6.772 Kilogram
Netto gewicht 6.65 Kilogram
Volume 5.899 Liter
EAN 5702428342766

 

Aansluitstandaard EN 10220
Aansluittype Stomplas
Afmeting uitgang aansluiting [mm] 65 mm
Categorie II
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Doorlaatoppervlak [inch2] 1.93 in²
Doorlaatoppervlak [mm2] 1244 mm²
Doorstromingsdiameter [inch] 1.56 in
Doorstromingsdiameter [mm] 40 mm
Drukcertificaat TÜV certificate included
Drukinstelling [bar] 25 bar
Drukinstelling [psig] 363 psig
EU RoHS compliance Out of scope
Goedkeuring CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 1 pc
Ingangaansluitingsafmeting [inch] 2 1/2 in
Ingangaansluitingsafmeting [mm] 65 mm
Koelmiddel(en) R134a
R170
R22
R290
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R600
R600a
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
Max. Werkdruk [bar] 40 bar
Max. Werkdruk [psig] 580 psig
Productbeschrijving Drukgestuurd stuurventiel
Productgroep Safety relief valves
Productnaam Overloopklep compressor
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Richting Haaks
Temp.-bereik met POV [°C] [max.] 150 °C
Temp.-bereik met POV [°C] [min.] -50 °C
Temp.-bereik met POV [°F] [max.] 302 °F
Temp.-bereik met POV [°F] [min.] -58 °F
Temperatuurbereik [°C] [Max] 150 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min] -50 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.] 302 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.] -58 °F
Type POV 1050
Type inlaataansluiting Stootlas DIN
Uitgang aansluitmaat [inch] 2 1/2 in
UK RoHS compliance Out of scope
Verpakking Enkelvoudige verpakking
Vloeistofgroep 1

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality