Magneetventielen, ammoniak en vloeistofafscheiders

Toont 33 product (en)

032F2237

Magneetklep, EVRST 20

Functie: NC, Type inlaataansluiting: Stomplas, Type uitlaat aanlsuiting: Stomplas, Handmatige-bedieningsoptie: Ja, Cv-waarde [gal/min]: 5.200, Kv-waarde [m³/h]: 4.500

032F3050

Magneetklep, EVRA 3

Magneetklep, Type: EVRA 3, Functie: NC, Type inlaataansluiting: Flens, Type uitlaat aanlsuiting: Flens, Handmatige-bedieningsoptie: Nee

032F3080

Magneetklep, EVRS 3

Functie: NC, Type inlaataansluiting: Stomplas, Type uitlaat aanlsuiting: Stomplas, Handmatige-bedieningsoptie: Nee, Cv-waarde [gal/min]: 0.270, Kv-waarde [m³/h]: 0.230

032F3081

Magneetklep, EVRS 3

Functie: NC, Type inlaataansluiting: Schroefdraad, Type uitlaat aanlsuiting: Schroefdraad, Handmatige-bedieningsoptie: Nee, Cv-waarde [gal/min]: 0.270, Kv-waarde [m³/h]: 0.230

032F3082

Magneetklep, EVRS 10

Functie: NC, Type inlaataansluiting: Stomplas, Type uitlaat aanlsuiting: Stomplas, Handmatige-bedieningsoptie: Ja, Cv-waarde [gal/min]: 1.700, Kv-waarde [m³/h]: 1.500

Weergeven: