Magneetklep, EVRS 3

032F3081

Functie: NC, Type inlaataansluiting: Schroefdraad, Type uitlaat aanlsuiting: Schroefdraad, Cv-waarde [gal/min]: 0.270, Kv-waarde [m³/h]: 0.230

Productdata

Bruto gewicht 0.411 Kilogram
Netto gewicht 0.388 Kilogram
Volume 0.28 Liter
EAN 5702422128618

 

aansluiting inlaat standaard ISO 228-1
Aansluitmateriaal Roestvrij staal
Actuator systeem [mm] 13.5 mm
Bodymateriaal Roestvrij staal
China RoHS compliance Out of scope
Cv-waarde [gal/min] 0.27 gal/min
Doorlaatgrootte [mm] 2.6 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Functie NC
Goedkeuring EAC
LLC CDC TYSK
Handmatige-bedieningsoptie Nee
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 20 pc
In scope of WEEE and contain batteries No
Ingangsgrootte [inch] G 1/4
Koelmiddel(en) R502
R717
R744
R507A
R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
Kv-waarde [m³/h] 0.23 m³/h
Max. Werkdruk [bar] 50 bar
Max. Werkdruk [psig] 725 psig
MaxOPD[bar] 10W AC 21 bar
MaxOPD[bar] 12W AC 25 bar
MaxOPD[bar] 20W DC 14 bar
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] 105 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] -40 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.] 221 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.] -40 °F
MinODP [bar] 0 bar
Naam onderdelenprogramma EVRS / EVRST
Notitie temp.-bereik medium Ontdooiing max. 130 °C/265 °F
Omgevingstemperatuur -40 - 80 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] 175 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] -40 °F
Onderhoud geschikt Reserveonderdelen magneetklep
Productaccessoires Toebehoren magneetklep
Productnaam Magneetklep
REACH kandidatenlijst stoffen No
Richting Recht
Spoel Nee
Standaard uitgang aansluiting ISO 228-1
Stroomrichtingindicator Gebosseleerde 1-richtingspijl
Type aanduiding Magneetklep
Type inlaataansluiting Schroefdraad
Type uitlaat aanlsuiting Schroefdraad
Uitgangsgrootte [inch] G 1/4
UK RoHS compliance Out of scope
Ventiel bediening DIRECT
Verpakking Multi-verpakking

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality