Magneetklep, EVRST 20

032F2237

Functie: NC, Type inlaataansluiting: Stomplas, Type uitlaat aanlsuiting: Stomplas, Cv-waarde [gal/min]: 5.20, Kv-waarde [m³/h]: 4.50

Productdata

Bruto gewicht 2.112 Kilogram
Netto gewicht 1.837 Kilogram
Volume 6.248 Liter
EAN 5702422162247

 

aansluiting inlaat standaard EN 10220
Aansluitmateriaal Roestvrij staal
Actuator systeem [mm] 13.5 mm
Bodymateriaal Roestvrij staal
China RoHS compliance Out of scope
Cv-waarde [gal/min] 5.2 gal/min
Doorlaatgrootte [mm] 13 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Functie NC
Goedkeuring EAC
LLC CDC TYSK
Handmatige-bedieningsoptie Ja
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 1 pc
In scope of WEEE and contain batteries No
Ingangsgrootte [inch] 1 in
Koelmiddel(en) R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A
Kv-waarde [m³/h] 4.5 m³/h
Max. Werkdruk [bar] 28 bar
Max. Werkdruk [psig] 400 psig
MaxOPD[bar] 10W AC 14 bar
MaxOPD[bar] 12W AC 21 bar
MaxOPD[bar] 20W DC 13 bar
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] 105 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] -40 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.] 221 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.] -40 °F
MinODP [bar] 0 bar
Naam onderdelenprogramma EVRS / EVRST
Notitie temp.-bereik medium Ontdooiing max. 130 °C/265 °F
Omgevingstemperatuur -40 - 80 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] 175 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] -40 °F
Onderhoud geschikt Reserveonderdelen magneetklep
Productaccessoires Toebehoren magneetklep
Productgroep Solenoid valves
Productnaam Magneetklep
REACH kandidatenlijst stoffen No
Richting Recht
Spoel Nee
Standaard uitgang aansluiting EN 10220
Stroomrichtingindicator Gebosseleerde 1-richtingspijl
Type EVRST 20
Type aanduiding Magneetklep
Type inlaataansluiting Stomplas
Type uitlaat aanlsuiting Stomplas
Uitgangsgrootte [inch] 1 inch
UK RoHS compliance Out of scope
Ventiel bediening DIRECT
Verpakking Enkelvoudige verpakking

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality