LD-302P5K5TAE20H1BGXXXXS018XAXBXC4X16DX

134L0573

Frequentieomvormers
LD-302P5K5TAE20H1BGXXXXS018XAXBXC4X16DX

Lift Drive LD-302
(P5K5) 5,5 KW / 7,5 HP
Driefase 380 - 400 VAC IP20 / Chassis
RFI klasse A1/B (C1)
Remchopper
Grafisch lokaal bed.paneel
Geen gecoate printkaart Geen netvoedingsoptie
Lift Drive
Frame grootte: A3
Geen A-optie Geen B-optie
Geen C1-optie Geen D-optie

Andere opties volgens modelcode

Modelcode: LD-302P5K5TAE20H1BGXXXXS018XAXBXC4X16DX

Productdata

Bruto gewicht 8.07 Kilogram
Netto gewicht 7.54 Kilogram
Volume 32.922 Liter
EAN 5710107757213

 

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Productgroep LD- Lift Drive LD-
Serie 302 302
Nominaal vermogen P5K5 (P5K5) 5,5 KW / 7,5 HP
Fase T Driefase
Netspanning A 380 - 400 VAC
Behuizing E20 IP20 / Chassis
RFI-filter H1 RFI klasse A1/B (C1)
Rem - Veilige stop B Remchopper
LCP G Grafisch lokaal bed.paneel
Coating printkaart X Geen gecoate printkaart
Netvoedingsoptie X Geen netvoedingsoptie
Aanpassing A X Standaard kabelinvoer
Aanpassing B X Geen aanpassing
Softwareversie S018 Lift Drive
Softwaretaalpakket X Standaard taalpakket
A-optie AX Geen A-optie
B-optie BX Geen B-optie
C0-optie MCO C4 MCO-305 (SyncPos)
C1-optie X Geen C1-optie
Software voor C-optie 16 MCO-361 Lift Controller
D-optie DX Geen D-optie
Framegrootte A3 A3
Typecode deel 1 LD-302P5K5TAE20H1BGX
Typecode deel 2 XXXS018XAXBXC4X16DX
Product catalogus NO_VIEW Geen mening
STAT NO 60017
Vermogen 160% (HO) [kW] 5.5 5.5
Hoogte (mm) 268,0 268,0
Breedte zonder C optie (mm) 130,0 130,0
Breedte met twee C-opties [mm] 190,0 190,0
Diepte (mm) 205,0 205,0
Diepte met AB optie (mm) 220,0 220,0
kVA 9.01 9.01
Continustroom (I nom) (HO)[A] 13 13
Intermitt stroom (HO) [A] 20.8 20.8
Calculated Gross Weight [kg] 8.546
Calculated Package Weight 1.006
Calculated Net Weight [kg] 7.54
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Modelcode 01 LD-302P5K5TAE20H1BGX
Modelcode 02 XXXS018XAXBXC4X16DX
Recommended Plant ERR01 ERR01
Division 87 87
Product Group E26 E26

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality