LD-302P18KTAE55H3BGCXXXS018XAXBXC4X16DX

134H6421

Frequentieomvormers
LD-302P18KTAE55H3BGCXXXS018XAXBXC4X16DX

Lift Drive LD-302
(P18K) 18,5 KW / 25 HP
Driefase 380 - 400 VAC IP55 / Type 12
RFI klasseA1/B (kabelleng)(C1)
Remchopper
Grafisch lokaal bed.paneel
Gecoate printkaart Geen netvoedingsoptie
Lift Drive
Frame grootte: B2
Geen A-optie Geen B-optie
Geen C1-optie Geen D-optie

Andere opties volgens modelcode

Modelcode: LD-302P18KTAE55H3BGCXXXS018XAXBXC4X16DX

Productdata

Bruto gewicht 33.9 Kilogram
Netto gewicht 30.34 Kilogram
Volume 105.71 Liter
EAN 5710107715473

 

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Productgroep LD- Lift Drive LD-
Serie 302 302
Nominaal vermogen P18K (P18K) 18,5 KW / 25 HP
Fase T Driefase
Netspanning A 380 - 400 VAC
Behuizing E55 IP55 / Type 12
RFI-filter H3 RFI klasseA1/B (kabelleng)(C1)
Rem - Veilige stop B Remchopper
LCP G Grafisch lokaal bed.paneel
Coating printkaart C Gecoate printkaart
Netvoedingsoptie X Geen netvoedingsoptie
Aanpassing A X Standaard kabelinvoer
Aanpassing B X Geen aanpassing
Softwareversie S018 Lift Drive
Softwaretaalpakket X Standaard taalpakket
A-optie AX Geen A-optie
B-optie BX Geen B-optie
C0-optie MCO C4 MCO-305 (SyncPos)
C1-optie X Geen C1-optie
Software voor C-optie 16 MCO-361 Lift Controller
D-optie DX Geen D-optie
Framegrootte B2 B2
Typecode deel 1 LD-302P18KTAE55H3BGC
Typecode deel 2 XXXS018XAXBXC4X16DX
Product catalogus NO_VIEW Geen mening
STAT NO 60029
Vermogen 160% (HO) [kW] 18.5 18.5
Hoogte (mm) 664,0 664,0
Breedte zonder C optie (mm) 243,0 243,0
Diepte (mm) 261,0 261,0
Diepte met AB optie (mm) 261,0 261,0
kVA 24.2 24.2
Continustroom (I nom) (HO)[A] 35 35
Intermitt stroom (HO) [A] 56 56
Calculated Gross Weight [kg] 33.9
Calculated Package Weight 3.56
Calculated Net Weight [kg] 30.34
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Modelcode 01 LD-302P18KTAE55H3BGC
Modelcode 02 XXXS018XAXBXC4X16DX
Recommended Plant ERR01 ERR01
Division 87 87
Product Group E26 E26

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality