Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
20 produit(s) trouvé(s)
FCP106H7K5T4C66H1FSXXAX0
VLT® DriveMotor FCP 106
7.5 KW / 10 HP, Triphasé 380-480VCA
IP66 standard/UL type 4X
RFI classe A1/B intégré
Sans option
Taille de boîtier: MH3
FCP106NK55T4C66H1FSXXAX0
VLT® DriveMotor FCP 106
0.55 kW /0.75 HP, Triphasé 380-480VCA
IP66 standard/UL type 4X
RFI classe A1/B intégré
Sans option
Taille de boîtier: MH1
FCP106NK75T4C66H1FSXXAX0
VLT® DriveMotor FCP 106
0.75 kW /1.0 HP, Triphasé 380-480VCA
IP66 standard/UL type 4X
RFI classe A1/B intégré
Sans option
Taille de boîtier: MH1
FCP106N1K1T4C66H1FSXXAX0
VLT® DriveMotor FCP 106
1.1 kW /1.5 HP, Triphasé 380-480VCA
IP66 standard/UL type 4X
RFI classe A1/B intégré
Sans option
Taille de boîtier: MH1
FCP106N1K5T4C66H1FSXXAX0
VLT® DriveMotor FCP 106
1.5 kW /2.0 HP, Triphasé 380-480VCA
IP66 standard/UL type 4X
RFI classe A1/B intégré
Sans option
Taille de boîtier: MH1
FCP106N2K2T4C66H1FSXXAX0
VLT® DriveMotor FCP 106
2.2 kW /3.0 HP, Triphasé 380-480VCA
IP66 standard/UL type 4X
RFI classe A1/B intégré
Sans option
Taille de boîtier: MH2
FCP106N3K0T4C66H1FSXXAX0
VLT® DriveMotor FCP 106
3.0 kW /4.0 HP, Triphasé 380-480VCA
IP66 standard/UL type 4X
RFI classe A1/B intégré
Sans option
Taille de boîtier: MH2
FCP106N4K0T4C66H1FSXXAX0
VLT® DriveMotor FCP 106
4.0 kW /5.5 HP, Triphasé 380-480VCA
IP66 standard/UL type 4X
RFI classe A1/B intégré
Sans option
Taille de boîtier: MH2
FCP106N5K5T4C66H1FSXXAX0
VLT® DriveMotor FCP 106
5.5 kW /7.5 HP, Triphasé 380-480VCA
IP66 standard/UL type 4X
RFI classe A1/B intégré
Sans option
Taille de boîtier: MH3
FCP106N7K5T4C66H1FSXXAX0
VLT® DriveMotor FCP 106
7.5 kW /10 HP, Triphasé 380-480VCA
IP66 standard/UL type 4X
RFI classe A1/B intégré
Sans option
Taille de boîtier: MH3