FCP106N5K5T4C66H1FSXXAX0

134X1912

VLT® DriveMotor FCP 106
5.5 kW /7.5 HP, Triphasé 380-480VCA
IP66 standard/UL type 4X
RFI classe A1/B intégré
Sans option
Taille de boîtier: MH3

Code de modèle: FCP106N5K5T4C66H1FSXXAX0
Reconfigurer

Détails du produit

Poids brut 8.6 Kilogram
Poids Net 8.2 Kilogram
Volume 24.491 Liter
Numéro EAN 5710108080150

 

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits FCP VLT® DriveMotor FCP
Série 106 106
Vermogen N5K5 5.5 kW /7.5 HP
Tension T4 Triphasé 380-480VCA
Boîtier C66 IP66 standard/UL type 4X
Filtre RFI H1 RFI classe A1/B intégré
Option ventilateur F Avec ventilateur
Version spéciale SXX Dernière vers° – Logiciel std.
Options AX Sans option
Module de mémoire 0 Module de mémoire
Taille de boîtier MH3 MH3
Code type partie 1 FCP106N5K5T4C66H1FSXXAX0
Catalogue produits GLBL Globale (Standard)
HELP CHAR 0
Product Hierarchy 87D4569702037
Vue du produit (par défaut) Global (Standard)
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Code modèle 01 FCP106N5K5T4C66H1FSXXAX0
Vendeur par Défaut ERR01 ERR01

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality