FCP106N4K0T4C66H1FSXXAX0

134X1911

VLT® DriveMotor FCP 106
4.0 kW /5.5 HP, Triphasé 380-480 V CA
IP66 standard/UL type 4X
RFI classe A1/B intégré
Sans option
Taille de boîtier: MH2

Code de modèle: FCP106N4K0T4C66H1FSXXAX0

Détails du produit

Poids brut 6.5 kg
Poids Net 6.2 kg
Volume 21.28 l
Numéro EAN 5710108080143

VLT® DRIVEMOTOR FCP SERIES

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits FCP VLT® DriveMotor FCP
Série 106 106
Vermogen N4K0 4.0 kW /5.5 HP
Tension T4 Triphasé 380-480 V CA
Boîtier C66 IP66 standard/UL type 4X
Filtre RFI H1 RFI classe A1/B intégré
Option ventilateur F Avec ventilateur
Version spéciale SXX Dernière vers° – Logiciel std.
Options AX Sans option
Module de mémoire 0 Module de mémoire
Taille de boîtier MH2 MH2
Code type partie 1 FCP106N4K0T4C66H1FSXXAX0
Catalogue produits NO_VIEW Pas de vue
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Code modèle 01 FCP106N4K0T4C66H1FSXXAX0
Vendeur par Défaut ERR01

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality