FCP106N2K2T4C66H1FSXXAX0

134X1909

VLT® DriveMotor FCP 106
2.2 kW /3.0 HP, Triphasé 380-480VCA
IP66 standard/UL type 4X
RFI classe A1/B intégré
Sans option
Taille de boîtier: MH2

Code de modèle: FCP106N2K2T4C66H1FSXXAX0
Reconfigurer

Détails du produit

Poids brut 6.6 Kilogram
Poids Net 6.1 Kilogram
Volume 22.04 Liter
Numéro EAN 5710108080129

 

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits FCP VLT® DriveMotor FCP
Série 106 106
Vermogen N2K2 2.2 kW /3.0 HP
Tension T4 Triphasé 380-480VCA
Boîtier C66 IP66 standard/UL type 4X
Filtre RFI H1 RFI classe A1/B intégré
Option ventilateur F Avec ventilateur
Version spéciale SXX Dernière vers° – Logiciel std.
Options AX Sans option
Module de mémoire 0 Module de mémoire
Taille de boîtier MH2 MH2
Code type partie 1 FCP106N2K2T4C66H1FSXXAX0
Catalogue produits NO_VIEW Pas de vue
HELP CHAR 0
Product Hierarchy 87D4569702034
Vue du produit (par défaut) Global (Standard)
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Site depuis ligne de cde B901 B901
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Code modèle 01 FCP106N2K2T4C66H1FSXXAX0

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality