FCP106NK55T4C66H1FSXXAX0

134X1905

VLT® DriveMotor FCP 106
0.55 kW /0.75 HP, Triphasé 380-480VCA
IP66 standard/UL type 4X
RFI classe A1/B intégré
Sans option
Taille de boîtier: MH1

Code de modèle: FCP106NK55T4C66H1FSXXAX0
Reconfigurer

Détails du produit

Poids brut 4.3 Kilogram
Poids Net 4 Kilogram
Volume 16.53 Liter
Numéro EAN 5710108080082

 

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits FCP VLT® DriveMotor FCP
Série 106 106
Vermogen NK55 0.55 kW /0.75 HP
Tension T4 Triphasé 380-480VCA
Boîtier C66 IP66 standard/UL type 4X
Filtre RFI H1 RFI classe A1/B intégré
Option ventilateur F Avec ventilateur
Version spéciale SXX Dernière vers° – Logiciel std.
Options AX Sans option
Module de mémoire 0 Module de mémoire
Taille de boîtier MH1 MH1
Code type partie 1 FCP106NK55T4C66H1FSXXAX0
Catalogue produits NO_VIEW Pas de vue
HELP CHAR 0
Product Hierarchy 87D4569702030
Vue du produit (par défaut) Global (Standard)
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Site depuis ligne de cde B901 B901
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Code modèle 01 FCP106NK55T4C66H1FSXXAX0

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality