Transmetteur de pression, DST P92S, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

078G1010

Racc. Élect.: Deutsch, Type de raccord de pression: UNF, Dim. du raccord de pression: 7/16-20, Spécifications clés: DST P92S-0250-BAR-R-11-10-99

Détails du produit

Poids brut 0.06 Kilogram
Poids Net 0.052 Kilogram
Volume 0.109 Liter
Numéro EAN 5702424048259

 

Alimentation positive Broche1
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Commentaires sur les connecteurs électriques PBT
commun Broche2
Connecteurs élecriques Male/Femelle Mâle
Dim. du raccord de pression 7/16-20
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 45 Qté
EU RoHS compliance Out of scope
Groupe de produits Sensors
Homologation C UL US UL Recognized
CE
Indice de protection IP67
Legacy part number 11238559
Nom du produit Transmetteur de pression
Plage de pression [bar] [Max.] 250 bar
Plage de pression [bar] [Min.] 0 bar
Plage de pression [psi] [max.] 3625 psi
Plage de pression [psi] [min.] 0 psi
Plage de température du fluide [°C] [Max.] 125 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.] -40 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.] 185 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.] -104 °F
Pression d'éclatement [bar] 2500 bar
Pression de référence Gauge (relative)
Pression de surcharge max. [bar] 500 bar
Pression de surcharge max. [psig] 7250 psig
Pression d’éclatement [psig] 36250 psig
Pression Mâle/Femelle Mâle
Précision TEB [-25-80°C] ±PE 1.5 %
Précision TEB [-40-80°C] ±PE 2.5 %
Précision TEB [0-80°C] ±PE 1 %
Présence de batteries Non
Racc. Élect. Deutsch
Raccord de pression HEX [mm] 22 mm
Raccord de pression standard SAE 4
Raccords électriques standards DT04
Signal de sortie [mA] [max.] 20 mA
Signal de sortie [mA] [min.] 4 mA
Signal Sortie Current
Spécifications clés DST P92S-0250-BAR-R-11-10-99
Substances de la liste candidate REACH No
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Taille des raccords électriques 4 broches
Temps de démarrage [ms] 40 ms
Temps de réponse max. [ms] 1 ms
Type DST P92S
Type de raccord de pression UNF
UL evaluated Yes
Vibration-amortissement Yes

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality