Transmetteur de pression, DST P92S, 0 bar - 40 bar, 0 psi - 580 psi

078G1000

Racc. Élect.: M12 x 1, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: P92S-0040-BAR-R-11-01-01

Détails du produit

Poids brut 0.058 Kilogram
Poids Net 0.052 Kilogram
Volume 0.109 Liter
Numéro EAN 5702428976398

 

Alimentation positive Broche1
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Commentaires sur les connecteurs électriques PBT
commun Broche3
Connecteurs élecriques Male/Femelle Mâle
Dim. du raccord de pression 1/4
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 45 Qté
EU RoHS compliance Out of scope
Groupe de produits Sensors
Homologation CE
Indice de protection IP67
Nom du produit Transmetteur de pression
Plage de pression [bar] [Max.] 40 bar
Plage de pression [bar] [Min.] 0 bar
Plage de pression [psi] [max.] 580 psi
Plage de pression [psi] [min.] 0 psi
Plage de température du fluide [°C] [Max.] 125 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.] -40 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.] 185 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.] -104 °F
Pression d'éclatement [bar] 400 bar
Pression de référence Gauge (relative)
Pression de surcharge max. [bar] 80 bar
Pression de surcharge max. [psig] 1160 psig
Pression d’éclatement [psig] 5800 psig
Précision TEB [-25-80 °C] ±PE 1.5 %
Précision TEB [-40-80 °C] ±PE 2.5 %
Précision TEB [0-80 °C] ±PE 1 %
Présence de batteries Non
Rac. de pression Joint Viton
Racc. Élect. M12 x 1
Raccord de pression HEX [mm] 22 mm
Raccord de pression standard DIN 3852-E
Raccords électriques standards IEC 61076-2-101
Signal de sortie [mA] [max.] 20 mA
Signal de sortie [mA] [min.] 4 mA
Signal Sortie Current
Spécifications clés P92S-0040-BAR-R-11-01-01
Substances de la liste candidate REACH No
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Taille des raccords électriques 5 broches
Temps de démarrage [ms] 40 ms
Temps de réponse max. [ms] 1 ms
Type DST P92S
Type de raccord de pression G
UK RoHS compliance Out of scope
Vibration-amortissement Yes

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality