Transmetteur de pression, DST P92S, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

078G1004

Racc. Élect.: M12 x 1, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: P92S-0250-BAR-R-11-01-01

Détails du produit

Bruttovægt 0.06 Kilogram
Nettovægt 0.052 Kilogram
Volume 0.102 Liter
EAN nr. 5702428977319

 

Alimentation positive Broche1
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Commentaires sur les connecteurs électriques PBT
commun Broche3
Connecteurs élecriques Male/Femelle Mâle
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 45 Qté
EU RoHS compliance Out of scope
Groupe de produits Sensors
Homologation CE
C UL US UL Recognized
Indice de protection IP67
Nom du produit Transmetteur de pression
Plage de pression [bar] [Max.] 250 bar
Plage de pression [bar] [Min.] 0 bar
Plage de température du fluide [°C] [Max.] 125 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.] -40 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.] 185 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.] -104 °F
Pression d'éclatement [bar] 2500 bar
Pression de référence Gauge (relative)
Pression de surcharge max. [bar] 500 bar
Pression de surcharge max. [psig] 7250 psig
Pression d’éclatement [psig] 36250 psig
Précision TEB [-25-80°C] ±PE 1.5 %
Précision TEB [-40-80°C] ±PE 2.5 %
Précision TEB [0-80°C] ±PE 1 %
Présence de batteries Non
Rac. de pression Joint Viton
Racc. Élect. M12 x 1
Raccord de pression HEX [mm] 22 mm
Raccord de pression standard DIN 3852-E
Raccords électriques standards IEC 61076-2-101
Signal de sortie [mA] [max.] 20 mA
Signal de sortie [mA] [min.] 4 mA
Signal Sortie Current
Spécifications clés P92S-0250-BAR-R-11-01-01
Substances de la liste candidate REACH No
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Taille des raccords électriques 5 broches
Temps de démarrage [ms] 40 ms
Temps de réponse max. [ms] 1 ms
Trykområde [psi] [Maks.] 3625 psi
Trykområde [psi] [Min.] 0 psi
Tryktilslutn. str. 1/4
Type DST P92S
Type de raccord de pression G
UL evaluated Yes
Vibration-amortissement Yes

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality