Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
31 produit(s) trouvé(s)
Vanne à moteur, ICMTS 20 A33, Acier
Dimensions du raccordement de sortie [mm]: 25, Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 25, Type raccordement Entrée: Soudure bout à bout, Type de Sortie: soudé, Valeur du kv [m³/h]: 0.2, Pression d’utilisation max. [bar]: 140
Vanne à moteur, ICMTS 20A, Acier
Dimensions du raccordement de sortie [mm]: 25, Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 25, Type raccordement Entrée: Soudure bout à bout, Type de Sortie: soudé, Valeur du kv [m³/h]: 0.6, Pression d’utilisation max. [bar]: 140
Vanne à moteur, ICMTS 20B, Acier
Dimensions du raccordement de sortie [mm]: 25, Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 25, Type raccordement Entrée: Soudure bout à bout, Type de Sortie: soudé, Valeur du kv [m³/h]: 2.4, Pression d’utilisation max. [bar]: 140
Vanne à moteur, ICMTS 20C, Acier
Dimensions du raccordement de sortie [mm]: 25, Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 25, Type raccordement Entrée: Soudure bout à bout, Type de Sortie: soudé, Valeur du kv [m³/h]: 4.6, Pression d’utilisation max. [bar]: 140
Vanne à moteur, ICMTS 20B66, Acier
Dimensions du raccordement de sortie [mm]: 25, Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 25, Type raccordement Entrée: Soudure bout à bout, Type de Sortie: soudé, Valeur du kv [m³/h]: 1.6, Pression d’utilisation max. [bar]: 140
Vanne de régulation électrique, CCMT 2
Fluides: R744; R410A; R134a; R1234yf, Valeur du kv [m³/h]: 0.17, Pression d’utilisation max. [bar]: 140, Emballage (format): Emballage individuel, Emballage (nombre par format): 1
Vanne de régulation électrique, CCMT 4
Fluides: R744; R410A; R134a; R1234yf, Valeur du kv [m³/h]: 0.45, Pression d’utilisation max. [bar]: 140, Emballage (format): Emballage individuel, Emballage (nombre par format): 1
Vanne de régulation électrique, CCMT 8
Fluides: R744; R410A; R134a; R1234yf, Valeur du kv [m³/h]: 0.93, Pression d’utilisation max. [bar]: 140, Emballage (format): Emballage individuel, Emballage (nombre par format): 1
Vanne de régulation électrique, CCMT 16
Fluides: R744; R410A; R134a, Valeur du kv [m³/h]: 1.6, Pression d’utilisation max. [bar]: 140, Emballage (format): Emballage individuel, Emballage (nombre par format): 1
Vanne de régulation électrique, CCMT 24
Fluides: R744; R410A; R134a, Valeur du kv [m³/h]: 2.4, Pression d’utilisation max. [bar]: 140, Emballage (format): Emballage individuel, Emballage (nombre par format): 1