Vanne de régulation électrique, CCMT 2

027H7200

Fluides: R744; R410A; R134a; R1234yf, Valeur du kv [m³/h]: 0.17, Pression d’utilisation max. [bar]: 140, Emballage (format): Emballage individuel, Emballage (nombre par format): 1

Détails du produit

Poids brut 1.86 Kilogram
Poids Net 1.5 Kilogram
Volume 6.248 Liter
Numéro EAN 5702428444972

 

Accessoires produit Electric valve accessories
China RoHS compliance Out of scope
Connexion standard EN10220
Cv [gal/min] 0.2 gal/min
Description du produit Détendeur électrique
Emballage (format) Emballage individuel
Emballage (nombre par format) 1 Qté
EU RoHS compliance Out of scope
Fluides R1234yf
R134a
R410A
R744
Fluides frigorigènes homologués UL R134a
R744
Groupe de produits Press. and temp. regul. valves
Homologation LLC CDC EURO-TYSK
UL
Maintenable Electric valve spare parts
Nom du produit Vanne de régulation électrique
Nom du produit dans le dossier SCIP CCMT
Nº de dossier SCIP 1b44dca2-c37c-46bc-ac76-7c2c62b348a3
OPD max. [bar] 90 bar
OPD max. [psig] 1305 psig
Plage de différentiel [bar] 90 bar
Plage de température [°C] [Max.] 60 °C
Plage de température [°C] [Min.] -40 °C
Plage de température [°F] [max.] 140 °F
Plage de température [°F] [min.] -40 °F
Plage de température ambiante [°C] [Max.] 60 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.] -40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.] 140 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.] -40 °F
Plage du différentiel de pression [psi] 1305 psi
Pression d’utilisation max. [bar] 140 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 2030 psig
Présence de batteries Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille du raccord à braser [in] 5/8 in
Taille du raccord à souder [in] 1/2 in
Type CCMT 2
Type de raccord À braser, ODF
UL evaluated Yes
Valeur du kv [m³/h] 0.17 m³/h

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality