Vanne de régulation électrique, CCMT 16

027H7231

Fluides: R744; R410A; R134a, Valeur du kv [m³/h]: 1.6, Pression d’utilisation max. [bar]: 140, Emballage (format): Emballage individuel, Emballage (nombre par format): 1

Product details

Poids brut 3.032 Kilogram
Poids Net 2.235 Kilogram
Volume 7.383 Liter
Numéro EAN 5702428912303

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv väärtus [gal/min] 1.88 gal/min
Dif-rõhu seadevahemik [bar] 90 bar
Dif-rõhu seadevahemik [psi] 1305 psi
EU RoHS compliance Out of scope
Heakskiit LLC CDC EURO-TYSK
UL
Hooldatav Electric valve spare parts
Kogus vastavalt pakendi formaadile 1 tükki
Kv väärtus [m³/h] 1.6 m³/h
Külmutusagensid R134a
R410A
R744
MaxOPD [bar] 90 bar
MaxOPD [psig] 1305 psig
Pakendi formaat Üksikpakend
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr 1b44dca2-c37c-46bc-ac76-7c2c62b348a3
SCIPi kausta tootenimi CCMT
Suurim töörõhk [bar] 140 bar
Suurim töörõhk [psig] 2030 psig
Temperatuurivahemik [°F] [min] -40 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max] 60 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min] -40 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max] 140 °F
Toote kirjeldus Elektriline paisumisventiil
Toote nimetus Elektriline reguleerventiil
Tooterühm Press. and temp. regul. valves
Tootetarvikud Electric valve accessories
Tüüp CCMT 16
UL evaluated Yes
ULi heakskiidetud külmutusagensid R134a
R744
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] 60 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] -40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] 140 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] -40 °F
Ühenduse joodise suurus [tolli] 1 1/8 in
Ühenduse keevise suurus [tolli] 1 in
Ühenduse tüüp Joodis, ODF
Ühendusstandard EN10220

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality