Vanne à moteur, ICMTS 20B, Acier

027H1086

Dimensions du raccordement de sortie [mm]: 25, Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 25, Type raccordement Entrée: Soudure bout à bout, Type de Sortie: soudé, Valeur du kv [m³/h]: 2.4, Pression d’utilisation max. [bar]: 140

Détails du produit

Poids brut 2.42 Kilogram
Poids Net 2.297 Kilogram
Volume 3.473 Liter
Numéro EAN 5702428237208

 

Accessoires produit Accessoires ICAD
Accessoires ICM/ICS/ICLX
Catégorie Art. 4, par. 3
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Connexion standard EN 10220
Cv [gal/min] 2.78 gal/min
Description du produit Vanne moteur haute pression
Dimension du raccordement d'entrée [in] 1 in
Dimension du raccordement d'entrée [mm] 25 mm
Dimensions du raccordement de sortie [in] 1 in
Dimensions du raccordement de sortie [mm] 25 mm
Emballage (format) Emballage individuel
Emballage (nombre par format) 1 Qté
EU RoHS compliance Out of scope
Fluides R744
Fonctionnement de la vanne DIRECT
Groupe de fluide 1
Groupe de produits Expansion valves
Indicateur de direction du débit Flèche 1 voie estampée
Maintenable Pièces de rechange ICMTS
Matériau du corps Acier
Matériau du raccord Acier
Nom du produit Vanne à moteur
Nom du programme pièces ICMTS
OPD max. [bar] 90 bar
OPD max. [psig] 1305 psig
Option en fonctionnement manuel Via le réglage ICAD
Via l'outil multifonction
Plage de température [°C] [Max.] 120 °C
Plage de température [°C] [Min.] -60 °C
Plage de température [°F] [max.] 248 °F
Plage de température [°F] [min.] -76 °F
Pression d’utilisation max. [bar] 140 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 2030 psig
Présence de batteries Non
Régulateurs Danfoss compatibles EKC 326A
Substances de la liste candidate REACH No
Temps d'ouverture-fermeture [s] 3 s
Type ICMTS 20B
Type de passage Droit
Type de Sortie soudé
Type raccordement Entrée Soudure bout à bout
Valeur du kv [m³/h] 2.4 m³/h
Zone d'application Système à compression transcritique au CO2

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality