Vanne à moteur, ICMTS 20A, Acier
027H1085
Dimensions du raccordement de sortie [mm]: 25.0, Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 25.0, Type raccordement Entrée: soudé, Type de Sortie: soudé, Valeur du kv [m³/h]: 0.600, Pression d’utilisation max. [bar]: 140.0