14 produit(s) trouvé(s)

069G000504

Distributeur de réfrigérant, RD 21, 4 Qté, 1/2po, 3/16 po, 5 mm

Type raccordement Entrée: À braser, ODM, Entrée [in]: 1/2po, Taille Sortie [in]: 3/16 po, Nb.de trous: 4, Pression d’utilisation max. [bar]: 49, Taille d'embout [mm]: 5

069G000602

Distributeur de réfrigérant, RD 21, 2 Qté, 5 mm

Type raccordement Entrée: À braser, ODM, Nb.de trous: 2, Pression d’utilisation max. [bar]: 49, Taille d'embout [mm]: 5

069G000702

Distributeur de réfrigérant, RD 21, 2 Qté, 1/2po, 1/4po, 5 mm

Type raccordement Entrée: À braser, ODM, Entrée [in]: 1/2po, Taille Sortie [in]: 1/4po, Nb.de trous: 2, Pression d’utilisation max. [bar]: 49, Taille d'embout [mm]: 5

069G000703

Distributeur de réfrigérant, RD 21, 3 Qté, 1/2po, 1/4po, 5 mm

Type raccordement Entrée: À braser, ODM, Entrée [in]: 1/2po, Taille Sortie [in]: 1/4po, Nb.de trous: 3, Pression d’utilisation max. [bar]: 49, Taille d'embout [mm]: 5

069G000802

Distributeur de réfrigérant, RD 21, 2 Qté, 5 mm

Type raccordement Entrée: À braser, ODM, Nb.de trous: 2, Pression d’utilisation max. [bar]: 49, Taille d'embout [mm]: 5

069G000803

Distributeur de réfrigérant, RD 21, 3 Qté, 5 mm

Type raccordement Entrée: À braser, ODM, Nb.de trous: 3, Pression d’utilisation max. [bar]: 49, Taille d'embout [mm]: 5

069G101402

Distributeur de réfrigérant, RD 33, 2 Qté, 6 mm

Type raccordement Entrée: À braser, ODM, Nb.de trous: 2, Pression d’utilisation max. [bar]: 49, Taille d'embout [mm]: 6

069G201404

Distributeur de réfrigérant, RD 33, 4 Qté, 6 mm

Type raccordement Entrée: À braser, ODM, Nb.de trous: 4, Pression d’utilisation max. [bar]: 49, Taille d'embout [mm]: 6

069G201406

Distributeur de réfrigérant, RD 33, 6 Qté, 6 mm

Type raccordement Entrée: À braser, ODM, Nb.de trous: 6, Pression d’utilisation max. [bar]: 49, Taille d'embout [mm]: 6

069G2502

Distributeur de réfrigérant, RD 27, 6 Qté, 1/2po, 3/16 po, 5 mm

Type raccordement Entrée: À braser, ODM, Entrée [in]: 1/2po, Taille Sortie [in]: 3/16 po, Nb.de trous: 6, Pression d’utilisation max. [bar]: 49, Taille d'embout [mm]: 5

Afficher: