Distributeur de réfrigérant, RD 27, 6 Qté, 1/2po, 3/16 po, 5 mm

069G2502

Type raccordement Entrée: À braser, ODM, Entrée [in]: 1/2po, Taille Sortie [in]: 3/16 po, Nb.de trous: 6, Pression d’utilisation max. [bar]: 49, Taille d'embout [mm]: 5

Détails du produit

Poids brut 0.093 Kilogram
Poids Net 0.093 Kilogram
Volume 0.298 Liter
Numéro EAN 5702428074216

 

China RoHS compliance Yes
Désignation du modèle RD27-H05-H06
Emballage (format) Emballage industriel
Emballage (nombre par format) 24 Qté
Entrée [in] 1/2po
EU RoHS compliance Out of scope
Groupe de produits Refrigerant distributors
Homologation UL
Nb.de trous 6 Qté
Nom du produit Distributeur de réfrigérant
Pression d’utilisation max. [bar] 49 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 711 psig
Présence de batteries Non
Taille d'embout [mm] 5 mm
Taille du corps 27
Taille Sortie [in] 3/16 po
Type RD 27
Type raccordement Entrée À braser, ODM
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality