Distributeur de réfrigérant, RD 21, 3 Qté, 5 mm

069G000803

Type raccordement Entrée: À braser, ODM, Nb.de trous: 3, Pression d’utilisation max. [bar]: 49, Taille d'embout [mm]: 5

Détails du produit

Poids brut 0.038 Kilogram
Poids Net 0.038 Kilogram
Volume 0.053 Liter
Numéro EAN 5702422120018

 

China RoHS compliance Yes
Dimension entrée [mm] 12 mm
Dimensions de sortie [mm] 6 mm
Désignation du modèle RD21-A05-B03
Emballage (format) Emballage industriel
Emballage (nombre par format) 24 Qté
EU RoHS compliance Out of scope
Groupe de produits Refrigerant distributors
Homologation UL
Nb.de trous 3 Qté
Nom du produit Distributeur de réfrigérant
Nom du produit dans le dossier SCIP Pressure switch(6)
Nº de dossier SCIP 504abea3-a79e-43b8-bdc0-d22e5694eec9
Pression d’utilisation max. [bar] 49 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 711 psig
Présence de batteries Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille d'embout [mm] 5 mm
Taille du corps 21
Type RD 21
Type raccordement Entrée À braser, ODM
UL evaluated Yes

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality