Distributeur de réfrigérant, RD 21, 4 Qté, 1/2po, 3/16 po, 5 mm

069G000504

Type raccordement Entrée: À braser, ODM, Entrée [in]: 1/2po, Taille Sortie [in]: 3/16 po, Nb.de trous: 4, Pression d’utilisation max. [bar]: 49, Taille d'embout [mm]: 5

Détails du produit

Poids brut 0.046 Kilogram
Poids Net 0.046 Kilogram
Volume 0.05 Liter
Numéro EAN 5702422045977

 

China RoHS compliance Yes
Désignation du modèle RD21-H05-H04
Emballage (format) Emballage industriel
Emballage (nombre par format) 24 Qté
Entrée [in] 1/2po
EU RoHS compliance Out of scope
Groupe de produits Refrigerant distributors
Homologation UL
Nb.de trous 4 Qté
Nom du produit Distributeur de réfrigérant
Nom du produit dans le dossier SCIP Filters
Nº de dossier SCIP c3a995ba-725e-4eb6-8b7e-6509f3eb9554
Pression d’utilisation max. [bar] 49 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 711 psig
Présence de batteries Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille d'embout [mm] 5 mm
Taille du corps 21
Taille Sortie [in] 3/16 po
Type RD 21
Type raccordement Entrée À braser, ODM
UL evaluated Yes

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality