Distributeur de réfrigérant, RD 33, 4 Qté, 6 mm

069G201404

Type raccordement Entrée: À braser, ODM, Nb.de trous: 4, Pression d’utilisation max. [bar]: 49, Taille d'embout [mm]: 6

Détails du produit

Poids brut 0.148 Kilogram
Poids Net 0.148 Kilogram
Volume 0.12 Liter
Numéro EAN 5702422028086

 

China RoHS compliance Yes
Dimension entrée [mm] 16 mm
Dimensions de sortie [mm] 6 mm
Désignation du modèle RD33-B06-B04
Emballage (format) Emballage industriel
Emballage (nombre par format) 24 Qté
EU RoHS compliance Out of scope
Groupe de produits Refrigerant distributors
Homologation UL
Nb.de trous 4 Qté
Nom du produit Distributeur de réfrigérant
Nom du produit dans le dossier SCIP RD
Nº de dossier SCIP e1534687-9129-4796-8151-656dd16d6529
Pression d’utilisation max. [bar] 49 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 711 psig
Présence de batteries Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille d'embout [mm] 6 mm
Taille du corps 33
Type RD 33
Type raccordement Entrée À braser, ODM
UL evaluated Yes

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality