Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Compression fittings for steel and copper tubing - Compression fittings are for connecting Danfoss valves to circuits in heating systems only. Compression fittings are used for connecting steel and copper pipes in accordance with EN10305-1 and EN1057. Always observe the maximum operating pressure and temperature which are given by the tubing manufacturer: 10 bar and 120°C One set consists of one olive and one union nut. It is recommended to use supporting bushes with soft pipes
18 produit(s) trouvé(s)
Raccords à compression pour tuyauterie en acier et en cuivre, G 3/8" A, 10, Nickelé
Raccords cuivre/acier pour tube 10mm
Raccords à compression pour tuyauterie en acier et en cuivre, G 3/8" A, 12, Nickelé
Raccords cuivre/acier pour tube 12mm
Raccords à compression pour tuyauterie en acier et en cuivre, G 1/2" A, 10, Nickelé
Raccords cuivre/acier pour tube 10mm
Raccords à compression pour tuyauterie en acier et en cuivre, G 1/2" A, 12, Nickelé
Raccords cuivre/acier pour tube 12mm
Raccords à compression pour tuyauterie en acier et en cuivre, G 1/2" A, 14, Nickelé
Raccords cuivre/acier pour tube 14mm
Raccords à compression pour tuyauterie en acier et en cuivre, G 1/2" A, 15, Nickelé
Raccords cuivre/acier pour tube 15mm
Raccords à compression pour tuyauterie en acier et en cuivre, G 1/2" A, 16, Nickelé
Raccords cuivre/acier pour tube 16mm
Raccords à compression pour tuyauterie en acier et en cuivre, G 3/4", 10, Nickelé
Raccords cuivre/acier pour tube 10mm
Raccords à compression pour tuyauterie en acier et en cuivre, G 3/4", 12, Nickelé
Raccords cuivre/acier pour tube 12mm
Raccords à compression pour tuyauterie en acier et en cuivre, G 3/4", 14, Nickelé
Raccords cuivre/acier pour tube 14mm