Raccords à compression pour tuyauterie en acier et en cuivre, G 3/4", 12, Nickelé

013G4122

Raccords cuivre/acier pour tube 12mm

Détails du produit

Poids brut 0.058 Kilogram
Poids Net 0.055 Kilogram
Volume 0.082 Liter
Numéro EAN 5702420033358

 

Description Raccords cuivre/acier pour tube 12mm
Dimension du tube [mm] 12
Emballage (format) Emballage industriel
Emballage (nombre par format) 10 Qté
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Filetage Interne
Groupe de produits Compression fittings
Nº de dossier SCIP a76c5ed7-e33e-4d63-b06e-8751d1fc2312
pour tuyauteries Acier et cuivre
pour vannes Accouplements
Collecteur CFD
RA 15/6T
RA 15/6TB
RA-C 15
RLV-K
RLV-KS
RLV-KDV
Pression d'essai [bar] 16 bar
Pression de service [bar] [Max.] 10 bar
Présence de batteries Non
Raccordements G 3/4"
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Température de départ [°C] [Max.] 120 °C
Terminer Nickelé
Type Compression fittings for steel and copper tubings
Utilisation Pour tubes en acier et en cuivre
Étiquette produit Yes

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality