Raccords à compression pour tuyauterie en acier et en cuivre, G 1/2" A, 15, Nickelé

013G4115

Raccords cuivre/acier pour tube 15mm

Détails du produit

Poids brut 0.03 Kilogram
Poids Net 0.029 Kilogram
Volume 0.072 Liter
Numéro EAN 5702420033204

 

Description Raccords cuivre/acier pour tube 15mm
Dimension du tube [mm] 15
Emballage (format) Emballage industriel
Emballage (nombre par format) 10 Qté
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Filetage Externe
Groupe de produits Compression fittings
Nom du produit dans le dossier SCIP Compression Fittings
Nº de dossier SCIP d179bec4-755f-4fa9-ade1-3e88cceda073
pour tuyauteries Acier et cuivre
pour vannes RA 15/6T
RA 15/6TB
RA-FN 15
RA-N 15
RA-U/UN 15
RLV 15
RLV-S 15
RA-DV 15
Pression d'essai [bar] 16 bar
Pression de service [bar] [Max.] 10 bar
Présence de batteries Non
Raccordements G 1/2" A
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Température de départ [°C] [Max.] 120 °C
Terminer Nickelé
Type Compression fittings for steel and copper tubings
Utilisation Pour tubes en acier et en cuivre
Étiquette produit Yes

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality