Raccords à compression pour tuyauterie en acier et en cuivre, G 1/2" A, 10, Nickelé

013G4110

Raccords cuivre/acier pour tube 10mm

Détails du produit

Poids brut 0.053 Kilogram
Poids Net 0.046 Kilogram
Volume 0.077 Liter
Numéro EAN 5702420033143

 

Description Raccords cuivre/acier pour tube 10mm
Dimension du tube [mm] 10
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Filetage Externe
Groupe de produits Compression fittings
Nº de dossier SCIP a76c5ed7-e33e-4d63-b06e-8751d1fc2312
pour tuyauteries Acier et cuivre
pour vannes RA 15/6T
RA 15/6TB
RA-FN 15
RA-N 15
RA-U/UN 15
RLV 15
RLV-S 15
RA-DV 15
Pression d'essai [bar] 16 bar
Pression de service [bar] [Max.] 10 bar
Présence de batteries Non
Raccordements G 1/2" A
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Température de départ [°C] [Max.] 120 °C
Terminer Nickelé
Type Compression fittings for steel and copper tubings
Utilisation Pour tubes en acier et en cuivre

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality