Raccords à compression pour tuyauterie en acier et en cuivre, G 3/8" A, 12, Nickelé

013G4102

Raccords cuivre/acier pour tube 12 mm

Détails du produit

Poids brut 0.016 Kilogram
Poids Net 0.016 Kilogram
Volume 0.008 Liter
Numéro EAN 5702420033129

 

Description Raccords cuivre/acier pour tube 12 mm
Dimension du tube [mm] 12
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Filetage Externe
Groupe de produits Compression fittings
Nº de dossier SCIP a76c5ed7-e33e-4d63-b06e-8751d1fc2312
pour tuyauteries Acier et cuivre
pour vannes RA-FN 10
RA-N 10
RA-U/UN 10
RLV 10
RA-DV 10
RLV-S 10
Pression d'essai [bar] 16 bar
Pression de service [bar] [Max.] 10 bar
Présence de batteries Non
Raccordements G 3/8" A
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Température de départ [°C] [Max.] 120 °C
Terminer Nickelé
Type Compression fittings for steel and copper tubings
Utilisation Pour tubes en acier et en cuivre
Étiquette produit Yes

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality