Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
14 produit(s) trouvé(s)
Distributeur de réfrigérant, RD 21, 4 Qté, 1/2po, 3/16 po, 5 mm
Type raccordement Entrée: À braser, ODM, Entrée [in]: 1/2po, Taille Sortie [in]: 3/16 po, Nb.de trous: 4, Pression d’utilisation max. [bar]: 49, Taille d'embout [mm]: 5
Distributeur de réfrigérant, RD 21, 2 Qté, 5 mm
Type raccordement Entrée: À braser, ODM, Nb.de trous: 2, Pression d’utilisation max. [bar]: 49, Taille d'embout [mm]: 5
Distributeur de réfrigérant, RD 21, 2 Qté, 1/2po, 1/4po, 5 mm
Type raccordement Entrée: À braser, ODM, Entrée [in]: 1/2po, Taille Sortie [in]: 1/4po, Nb.de trous: 2, Pression d’utilisation max. [bar]: 49, Taille d'embout [mm]: 5
Distributeur de réfrigérant, RD 21, 3 Qté, 1/2po, 1/4po, 5 mm
Type raccordement Entrée: À braser, ODM, Entrée [in]: 1/2po, Taille Sortie [in]: 1/4po, Nb.de trous: 3, Pression d’utilisation max. [bar]: 49, Taille d'embout [mm]: 5
Distributeur de réfrigérant, RD 21, 2 Qté, 5 mm
Type raccordement Entrée: À braser, ODM, Nb.de trous: 2, Pression d’utilisation max. [bar]: 49, Taille d'embout [mm]: 5
Distributeur de réfrigérant, RD 21, 3 Qté, 5 mm
Type raccordement Entrée: À braser, ODM, Nb.de trous: 3, Pression d’utilisation max. [bar]: 49, Taille d'embout [mm]: 5
Distributeur de réfrigérant, RD 33, 2 Qté, 6 mm
Type raccordement Entrée: À braser, ODM, Nb.de trous: 2, Pression d’utilisation max. [bar]: 49, Taille d'embout [mm]: 6
Distributeur de réfrigérant, RD 33, 4 Qté, 6 mm
Type raccordement Entrée: À braser, ODM, Nb.de trous: 4, Pression d’utilisation max. [bar]: 49, Taille d'embout [mm]: 6
Distributeur de réfrigérant, RD 33, 6 Qté, 6 mm
Type raccordement Entrée: À braser, ODM, Nb.de trous: 6, Pression d’utilisation max. [bar]: 49, Taille d'embout [mm]: 6
Distributeur de réfrigérant, RD 27, 6 Qté, 1/2po, 3/16 po, 5 mm
Type raccordement Entrée: À braser, ODM, Entrée [in]: 1/2po, Taille Sortie [in]: 3/16 po, Nb.de trous: 6, Pression d’utilisation max. [bar]: 49, Taille d'embout [mm]: 5